A GES2 előadóterme egy rangos helyszín, amelyre egy speciális kábelcsörlőszerkezetet is tartalmazó, bonyolult multimédiás installációt terveztek.fa Az Alfa System Sas olasz színpad- és színháztechnikai specialistát bízták meg azzal a feladattal, hogy biztosítsa a reflektorok, projektorok, hangszórók és egyéb színpadi elemek teljes körű telepítését és megbízható mozgatását.
Az ötlet: több csörlőt kellett volna egymás mellett elhelyezni akkumulátorokban, amelyek mindegyike egy-egy rudat mozgatott volna, amelyre a drága berendezéseket lehetett volna felakasztani. A fényszórók, projektorok és hangszórók esetében az ezekhez az eszközökhöz vezető táp- és vezérlőkábeleket is biztonságosan kellett vezetni.
Mivel a GES2 előadóterme egy igen tekintélyes, magas színvonalú rendezvényeknek otthont adó komplexum része, a telepített multimédiás rendszerek mind kiváló minőségűek.
A berendezés tisztítására vonatkozó szigorú követelmények mellett ezért szigorú előírások vonatkoztak a használandó kábeltípusokra és azok teljesítményére is. Ezenkívül a készülékek kábelezése magas követelményeket támasztott, és kevés kompromisszumra volt lehetőség. A nagy felbontású kamerák, hangszórók, mikrofonok, fényprojektorok és egyéb eszközök mind saját kábelkövetelményekkel rendelkeztek.