Továbbítógörgők

Műanyag golyós átadóegységek

Az oldalon szereplő témák:

    A golyós átadóegységek előnyei és hátrányai

    Előnyök

    • Megkönnyíti a nehéz terhekszállítását sima felületeken
    • Könnyű mozgás minden irányban, ami javítja a manőverezhetőséget.
    • A telepítés egyszerű, és nem igényel bonyolult szerszámokat.
    • Különböző méretekben és anyagokból kapható, hogy megfeleljen a különböző ipari követelményeknek
    • Rendkívül tartósak és megfelelő karbantartás esetén minimális cserét igényelnek, ami kíméli a pénztárcát

    Hátrányok

    • Eléggé instabil egyenetlen felületen; irányíthatatlanná teheti a terhelést.
    • Nem alkalmas nagyon nagy terhelésekhez, mivel az egyes golyókra gyakorolt nyomás sérüléseket okozhat.
    • Hosszabb használat során zajt okozhat, ami csendes környezetben zavaró lehet.
    • Az apró részecskék, mint például a szennyeződés vagy a forgács, korlátozhatják a golyók mozgását.
    • Kevésbé hatékony nagy sebességnél; a mozgás pontossága csökkenhet

    Milyen előnyei vannak az igus® golyós átadóegységeknek ?

    Hogyan készülnek a műanyag golyós átadóegységek?

    Műanyag golyós átadóegység
    Műanyagból készült golyóátadó egység rozsdamentes acél tartógolyókkal
    Műanyagból készült csúszó golyós átadóegység
    Golyós átadóasztal igus golyós átadóegységekkel

    A golyós átadóegységek alkalmazási területei

    Kiválasztási kritériumok

    • Anyagválasztás: A felhasználási területtől és a követelményprofiltól függően léteznek tömör műanyagból készült megoldások, valamint műanyagból és rozsdamentes acélból készült hibrid megoldások.
    • Felületkezelés: Vegye figyelembe, hogy a szállított áruktól függően sima vagy csúszásmentes felületre van-e szükség. A sínek méretének és alakjának meg kell felelnie az alkalmazásnak a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében.
    • Telepítési környezet: Ellenőrizze a rendelkezésre álló beépítési hely méreteit és a szerelési lehetőségeket a helyes telepítéshez. A rögzítőgyűrűk tartozékként kaphatók az online áruházban.

    Telepítés és karbantartás

    Hol lehet megvásárolni a műanyag golyós átadóegységeket?

    vásárolni golyó átviteli egység online
    • Rendkívül zökkenőmentes működés
    • Alkalmas nagy terhelésre
    • csúszás a nagy ütőterheléshez
    • Tárcsás rugóval ellátott golyós átvezető egység a megnövekedett ütőterhelésekhez
    • Önbeálló

    Gyakran ismételt kérdések

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation