Nyelvváltás :

Tökéletes illeszkedés - igus readycable: a chainflex kábelek ipari kábelkötegelése HARTING ipari dugaszolható csatlakozókkal. Legyen szó akár vezérlőkábelek kábelkötegeléséről, akár egyedi, személyre szabott kábelkötegelésről minimális rendelési mennyiség nélkül - a széles körben tesztelt chainflex kábelminőség a HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B és 24B típusú csatlakozókkal kombinálva, mint csatlakoztatható kész kábeles megoldás ipari alkalmazásokhoz segít megtakarítani az időigényes csatlakozókötegeléseket és garantálja a biztonságos alkatrészeket.

Mi olyan különleges benne?
Jó okok arra, hogy az igus a HARTINGgal való partnerségre támaszkodjon a kábelek összeszerelésében: A saját gyártásba való integrálhatóság mellett a következő kritériumok voltak döntőek az igus számára, amikor a HARTING-ot választotta a moduláris dugaszolható csatlakozók beszállítójaként:
Mitől olyan különleges ez a partnerség?
Az igus readycable gyártása teljes mértékben ki tudja használni erősségeit a HARTINGgal, mint a moduláris Han® ipari dugaszolható csatlakozók szállítójával és tervező partnerével. A minőség, az áteresztőképesség, a termelékenység és így az ár is egyértelműen az igus ipari kábelkonfekcionálás mellett szól. Ha a HARTING betétekben lévő érintkezők mechanikus feldolgozását összekapcsolja az upstream mechanikus kábelfeldolgozással, a speciális kábelkötegelő területekkel és a Kanban raktárakkal, akkor az igus readycable összehasonlíthatatlan rugalmasságát kapja:

"4 év chainflex kábelgarancia és élettartam-számítás évi 2 milliárd tesztcikluson alapulva"
A readycable-hez használt chainflex kábeleket intenzíven teszteljük saját, 3800 m²-es tesztlaboratóriumunkban, amely a legnagyobb az iparágban. A csatlakoztatásra kész readycable kábelek hosszú élettartamot garantálnak a saját laboratóriumunkban végzett kiterjedt teszteknek és minőségellenőrzéseknek, valamint a kábelek gyártásában és kábelezésében szerzett több mint 25 éves tapasztalatnak köszönhetően.
Az igus most az első német vállalat, amely ezt az ígéretet a chainflex kábelekre érvényesíti. Egy összetett tanúsítási eljárás során az amerikai "Underwriters Laboratories" intézet megerősítette a "igus 4 éves chainflex kábel garancia és élettartam számításon alapuló, évi 2 milliárd tesztcikluson alapuló" kijelentésének helyességét igus 4 éves chainflex kábel garancia és élettartam kalkulátor. Ezzel a kölni székhelyű vállalat az első Európában, amelynek egy vizsgálóintézet megerősítette egy reklám állításának valódiságát. A jövőben a világon sehol nem hagyja el a gyárat olyan chainflex kábel, amely nem viseli az igusra utaló, B129699 egyedi számmal ellátott UL marketingcímkét.

Csatlakozásra kész csatlakozómodul a sok egyedi csatlakozó helyett
A Module Connect egy új típusú csatlakozó koncepciója elektromos kábelek, optikai kábelek és pneumatikus tömlők csatlakoztatására. Helytakarékos, lapos ház jellemzi, és minden olyan helyen alkalmazható, ahol több vagy nagyszámú kábelt kell a lehető legkisebb helyen összekötni.
Ez az igus & HARTING közös fejlesztése, és a HARTING rendkívül testreszabható Han-Modular dugaszolható csatlakozóját használja. A behelyezett modulok, a szükséges illesztőkeretek és a házak formájában minden alkatrész tetszőlegesen modulárisan kombinálható, és az igustól kész kábelkötegelőként rendelhető. 2018-ban az igus már zöld utat adott az első mintaprojekteknek.

További ipari dugaszolható csatlakozók
Tápcsatlakozók, jelcsatlakozók és több ezer csatlakozóelem - így teremti meg az igus a magas anyagellátottságot rövid szállítási idővel.

A kábelt méterenként áruljuk
Méterenként értékesített kábelek az energialánc mozgó alkalmazásaihoz: a chainflex megfelel az elektromágneses kompatibilitás biztonsági követelményeinek, valamint az olyan szabványoknak és irányelveknek, mint az UL, CSA, EAC és sok más szabvány.

Készen csatlakoztatható meghajtókábelek
Az igus mintegy 4600 kábelkötegelt motor-, szervo-, jel- és kódolókábellel a világ első számú szolgáltatója az energialáncokban használatos kábelkötegelt kábelek terén.

Telepítésre kész energiaellátó rendszerek
Hasznosított energiaellátó rendszerek egy kézből: akár 80%-os megtakarítás a folyamatköltségekben igus readyychain ajánlatainkkal.