Nyelvváltás :

chainflex® ® összeköti Önt a Siemens-meghajtással
A Siemens OCC-technológia (One-Cable-Connection) hibridkábel-piaca az elmúlt években gyorsan fejlődött. Egyre több ügyfél használja ki a SINAMICS S210 meghajtóknál a szervokábel és a mérőrendszer kábelének egy kábelben történő kombinációjának előnyeit. A CF220.UL.H kábelsorozattal az igus® már évek óta rendelkezik a programjában egy kiváló minőségű PVC-külső köpennyel ellátott kábelmegoldással. Most egy újabb szerkezettel bővítjük ezt a családot, hogy még több változatosságot valósíthassunk meg a különböző motorokhoz.
A PVC-t, mint a külső köpeny gyári anyagát magas kopásállóság, égésgátlás és olajállóság jellemzi. Ezenkívül az anyagot széleskörűen tesztelték az energialáncokban való használatra.
A kábel előnyei mellett garantálni tudjuk, hogy a kábel a megrendeléstől számított 36 órán belül szállításra kész: ez azt jelenti, hogy Ön azonnal használhatja Siemens meghajtását, és nem kell aggódnia a szállítási problémák miatti várakozási idő miatt.
igus® ® összeköti a chainflex® ® és a readycable® láncot. ®
Siemens meghajtókhoz készült hibrid kábeleinket webáruházunkban már egy méteres hosszúságtól, összeszereletlenül is megrendelheti. Alternatívaként kínáljuk Önnek az előre összeszerelt változatot is, a hozzá illő Drive Cliq csatlakozóval. Pontosan úgy, ahogy Önnek szüksége van rá.
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.