Az új chainflex CF211.030 energialáncba való mérőrendszer kábelt kifejezetten a SIEMENS SINAMICS V90 rendszerhez való csatlakoztatáshoz fejlesztették ki és tesztelték. A Siemens által bemutatott rendszert jellemzően az ital-, csomagoló-, textil- és napenergia-iparban használják.
Itt, az igus a legjobb vásárlói előnyöket kínáló megoldást kínálja a CF211.030 formájában. Ezeken az alkalmazási területeken nincs nagymértékű kitettség például olajoknak vagy hűtőkenőanyagoknak. Ezért a CF211.030 rendkívül kopásálló és rugalmas PVC külső köpennyel pontosan a megfelelő válasz minden energialáncos alkalmazáshoz. Továbbá az új kábellel nem csak a mérőrendszert tudjuk kiszolgálni méteráru kábellel, hanem a teljes V90-es rendszerhez kínálunk megoldást: a méterenként árusított nyers mérőrendszer kábel mellett motorkábelt is kínálunk méterre, és mindezt csatlakoztatásra készen szerelve is. Ezért a rendszerhez tartozó összes termék megtalálható a katalógusunkban, és raktárról tudjuk szállítani.
Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete | Külső átmérő | Réz index | Tömeg |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |