Change Language :

A leghosszabb élettartamot 100.000.000 dupla ütés vagy 3 x d hajlítási tényező garantálja.
A 2003-as árnyékolatlan és árnyékolt CF98/99 kábelcsaláddal a hajlítási viselkedés terén hatalmas technológiai ugrást sikerült elérni a teljesen új vezetőötvözeteknek köszönhetően. Az új CF98.PLUS és CF99.PLUS most a beépítési hely és az élettartam tekintetében megnövekedett vevői igények kielégítésére kerül bevezetésre, és még a legigényesebb gépgyártók számára is 250 százalékkal hosszabb élettartamú megoldást kínál. De most már a legkisebb beépítési helyeket is megbízhatóan ki lehet szolgálni, amelyek akár 3 x d hajlítási tényezőt is igényelnek. Az élettartamra természetesen egyértelmű garancia vonatkozik, amelyet az UL ellenőriz.
CF98.PLUS
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Cikksz. | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete [mm²] | Külső átmérő [mm] | Réz index [kg/km] | Tömeg [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |