Nyelvváltás :
A DEcentralisedand Standardised INstAllation****Technology(röviden DESINA) a német szerszámgépgyártók szövetségének (VDW) ajánlása az alkatrészek, interfészek és csatlakozórendszerek szabványosítására. A DESINA egy átfogó, átfogó koncepciót ír le a gépek és rendszerek folyadéktechnológiájának és elektromos szerelésének szabványosítására és decentralizálására.

A Desina egy olyan szabvány, amelynek célja a gépgyártás szabványosítása. A DESINA-t neves szerszámgépgyártók hozták létre, és ezzel biztosítják a szerszámgépek szabványosítását. A szabványosítás az elektromos, hidraulikus és pneumatikus berendezésekre vonatkozik. A cél ennek egyszerűsítése és az összeszerelési és karbantartási munkák felgyorsítása. A DESINA meghatározza az egyes alkatrészeket erre a célra.
A cél a szerelési és ellenőrzési költségek megtakarítása a decentralizált szerelési koncepciók megvalósításával és a meghatározott alkatrészek használatával.
A DESINA szabvány pontos tartalma az ISO 23570 szabvány 1. és 2. részében található 2005 novemberétől.
Ez a következőket jelenti a chainflex® kábelünk esetében:
A szabványnak való megfelelés érdekében chainflex® kábeleinket a Német Szerszámgépgyártók Szövetségének (VDW) ajánlása szerint gyártjuk. Már több mint 250 kábel felel meg ennek a szabványnak. A megfelelő színeket az alkatrészek, interfészek és csatlakozórendszerek szabványosítására használják. A chainflex® kábeleink tehát szabványosítják a folyadéktechnológiát és a berendezések és gépek elektromos szerelését.
Ezek a specifikációk a következők:

szervokábel, zsugorfóliázva: narancs, RAL 2003

mérőrendszer kábel, árnyékolt: zöld, RAL 6018

Terepi busz, hibrid terepi busz kábel, árnyékolt: lila, RAL 4001

Érzékelő/működtető kábel, árnyékolatlan: sárga, RAL 1021

árnyékolatlan tápkábel: fekete, RAL 9005

vezérlőkábel, árnyékolatlan: szürke, RAL 7040
Ennek a külső köpenynek ellenállónak kell lennie az iparban használt hűtő- és kenőanyagokkal szemben is. A kábel kialakításának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen a zord környezetben lévő gépeken való használatra. A DESINA csak bizonyos kábeltípusokhoz biztosít árnyékolást.

Felhasználói jelentés
A Waldrich Coburg gépgyártó a CF113.028.D mérőrendszer kábelét használja gépeihez. A teljes esettanulmányt itt olvashatja.