Nyelvváltás :
A RoHS rövidítés a "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances", németül: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe".
Ennek az irányelvnek már létezik a 3. változata, a 2015/863 (RoHS3) 2015. március 31-én került bevezetésre. Ez a 2011/65 irányelv (RoHS2) helyébe lépett, amely 2011. június 8. óta volt hatályban. Ezt megelőzően a 2002/95 irányelv (RoHS 1) 2003. január 27. óta volt hatályban.

Ez az egységes piaci irányelv minden uniós tagállamra ugyanúgy vonatkozik, és nem értelmezhető eltérően.
A rendelet korlátozza vagy megtiltja az olyan veszélyes anyagok, mint az ólom, a higany vagy a ftalátok használatát, és határértékeket határoz meg az elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes anyagokra.
Ide tartoznak például a háztartási nagy- és kisgépek, az informatikai és távközlési berendezések, a szórakoztató elektronika, a világítás, az elektromos és elektronikus szerszámok, a játékok, a sport- és szabadidős eszközök, az automata adagolók, az elektromos izzók és a háztartási lámpák stb.
A RoHS-megfelelőség az elektromos termék CE-jelölésének is előfeltétele.

Ez a következőket jelenti a chainflex® kábelünk esetében:
A chainflex® kábeleinket a RoHS3 irányelvben tiltott összetevők nélkül gyártjuk. Többek között nem használunk veszélyes lágyítószereket, például ólmot. Szigorúan betartjuk az irányelvet, és laboratóriumunkban olyan köpenyanyagokat fejlesztünk ki és tesztelünk, amelyek megfelelnek a vonatkozó RoHSII /III követelményeknek. Ez biztosítja, hogy a chainflex® kábeleink ólommentesek és káros lágyítószerek nélkül gyárthatók.