Change Language :
A robotokkal számos különböző alkalmazást lehet megvalósítani. Például a pozicionálás és a pick and place mellett a takarítás is hatékonyan automatizálható. Robotrendszereink precízek és egyenletes minőségűek. Az építőelem-elvre épülő nagyfokú modularitás teszi a Low Cost Automationt olyan univerzálisan alkalmazhatóvá. Az alkalmazástól függően a moduláris rendszerből személyre szabott megoldás állítható össze és egészíthető ki más termékekkel. A hagyományos vagy vízálló igus® léptetőmotorok mellett a robotcsuklók más motorokkal vagy pneumatikus meghajtásokkal is kombinálhatók. A moduláris csuklórendszer ráadásul nem kötődik egy adott vezérlőrendszerhez, ezért maximális szabadságot kínál az automatizálási folyamatok tervezésében és megvalósításában.
A vágóolajjal elkenődött alkatrészeket például a robolink® DP vízpermettel tisztítja meg a további feldolgozáshoz. Ehhez a robot egy tisztító lándzsát hordoz, amely lehetővé teszi, hogy akár keskeny lyukakat is megtisztítson. A robolink® DP fröccsenő vízre alkalmas motorokkal és hajtóművekkel van felszerelve.
Az egyszerű folyamatlépések költséghatékony automatizálásához és az alkalmazottak tehermentesítéséhez néha nincs szükség összetett és drága technológiára. Az igus® polírozó robotja könnyen integrálható és kezelhető költségek jellemzik.
Az automatizálás lehet valami a saját négy fal között is. Különösen a sósvizes akváriumokban a jó megvilágítás hozzájárul ahhoz, hogy az algák néhány napon belül megtelepedjenek az üvegeken. Ahhoz, hogy az akvárium szép és mutatós maradjon, az üvegablakokat néhány naponta meg kell tisztítani.