GLO.56.CRF tisztatér kompatibilis támasztó görgők

Nagyon alacsony részecskekibocsátás az optimalizált görgőfelületeknek köszönhetően

Támasztó görgő billenő elem nélkül a költséghatékonyság érdekében nagy elmozduláshoz

GLO.CR.56.R rajz hosszméretekkel és egy vezetőegység végeivel.
GLO.CR.56.R méretrajza Ba, Bi, ha és R méretekkel.
GLO.CR.56.R méretrajza Ba, Bi, ha és R méretekkel.
Alkatrész szám - tartó lemez Alkatrész szám - e-chain energialánc sorozatBelső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]Tartó rés [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1000 - 2000

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

E-chain technikai nézetben, megjelölt alkatrészekkel.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation