Ipari plug-in csatlakozók és tartozékok

Az igus ipari dugaszos csatlakozók sokszínűsége

GYIK Gyakran ismételt kérdések az ipari dugaszos csatlakozókról

  • TE Connectivity jel- és tápcsatlakozó (Intercontec)
  • Harting házak és betétek (Mono és HanModular)
  • Binder M8 és M12 dugaszos csatlakozók
  • FCT Molex Sub-D
  • Yamaichi jel csatlakozó
  • Hummel kábelszorítók
  • igus Module Connect
  • A csatlakozók érintkező csapokkal vannak ellátva, amelyek pontosan illeszkednek a foglalatok nyílásaihoz, és így továbbítják az elektromos áramot vagy a fényhullámokat. Az eszközök részét képező csatlakozókat beépített csatlakozóknak nevezzük.
  • Az áramellátáshoz használt csatlakozókat dugaszos csatlakozóknak is nevezik.
  • A jelcsatlakozók információk, adatok és jelek továbbítására szolgálnak.
  • A kábel végén található aljzatokat csatlakozóknak is nevezik.

Az igus csatlakozók előnyei

  • Gyors szállítás
  • Magas anyagellátottság
  • 100%-ban tesztelt, garanciával
  • Hasznos eszközök, például krimpelőfogók
  • Kábellel szerelve is rendelhető
  • 1 darabtól a nagy volumenű gyártásig

Két gyártó legjobbja egy kábelben egyesítve

igus konfekcionált kábelek HARTING csatlakozókkal

Milyen előnyei vannak a gépi forrasztásnak vagy forrasztókötéseknek?

RC forrasztás

Találja meg az Önnek megfelelő ipari dugaszos csatlakozót webáruházunkban

Module Connect a kosárba egy kattintással

A Module Connect elérhető a webáruházban

Költségmegtakarítás a csatlakozó szervizcsomagokkal

Csatlakozó és csatlakozó szervizcsomagok
  • Ház és szigetelőbetét
  • Húzásmentesítő és crimp/forrasztó érintkezők
  • Bármilyen darabszámtól
  • Több ezer csatlakozó alkatrész készletről
  • Beszerzés: Csak egy rendelési szám - mindent egy helyről
  • Egyszerű minőségbiztosítás a beérkező áruk ellenőrzéséhez
  • Belső logisztika: Csak egy raktár helyszín és gyors azonosítás
  • Teljesen üzembe helyezett és csomagolt

Nagyobb biztonság és védelem az ipari csatlakozók számára az ibow-val

Hogyan működik az ibow

ibow - Szögadapter dugaszos csatlakozókhoz

  • Meghatározott hajlítás
  • Szabadon választható elfordulási szög
  • Szerelés a csatlakozó felnyitása nélkül
  • Utólag felszerelhető vagy readycable megoldásként kapható
  • Opciók: színkódolt vagy címkézett

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation