triflex® R ütközőbanner

Hullámos tömlő vs. triflex® R: előnyök és hátrányok

Az ellenfelek bemutatása

A hullámos tömlő

A triflex® R energialánc

1. forduló: Nyúlás

  • Erősen nyúlik szakítófeszültség hatására
  • A hullámos tömlőben lévő kábelek nem tudnak ugyanolyan arányban megnyúlni, ezért károsodnak.
  • A triflex® R-lánc csak minimálisan nyúlik szakítófeszültség alatt.
  • A kábelre nem nehezedik többletterhelés

2. forduló: Meghatározott minimális hajlítási sugár

  • E-rib nélkül nem kínál minimális hajlítási sugarat
  • 50 és 182 mm közötti hajlítási sugarat kínál minden méretben

3. forduló: Megereszkedés

  • A hullámos tömlő sérülése az alulhajlítás miatt és a kábel esetleges sérülése.
  • A stop-kutya megakadályozza az e-chain® aláhajlását.

4. forduló: Torzió

  • Nincs vagy alig van lehetőség csavarodásra
  • 7-12,5°-os torziós szög láncszemenként
  • Akár 900°-os torziós szög egy méteren (pl. TRC/TRE.40)

5. forduló: Kábelek töltése csatlakozó nélkül

  • feltöltés a tömlő végén keresztül lehetséges
  • feltöltés az e-lánc végein keresztül® a nagy szakítószilárdságú középső elemnek köszönhető korlátozással.
  • A TRE, TRL & TRCF a kívülről történő feltöltés lehetőségét is kínálja.

6. forduló: Töltés kábelköteggel

  • Ha a csatlakozó nem túl nagy, a kábel a végek felől átnyomható.
  • A TRE, TRL, TRLF & TRCF segítségével a csatlakozóval ellátott kábelek kívülről benyomhatók.
  • A TRC lánc sokkal korlátozottabb a hullámos tömlőhöz képest

7. forduló: Rövidülés és nyúlás

  • Csak szerszámmal (késsel) rövidíthető, ami veszélyt jelent a kézre és a kábelre nézve
  • A hossz részben szerszámmal vagy anélkül is beállítható
  • Láncszemek felszerelésével ismét meghosszabbítható, ami a hullámos tömlőnél nem lehetséges.

8. forduló: Csere a sérülés után

  • A sérült területek pótlása nem lehetséges
  • A sérült láncszemek még töltött állapotban is cserélhetők
Bevásárlókosár
Fehér könyv: hat tengely

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation