Change Language :
A Thiessen Tillage Equipment olyan művelési rendszert fejlesztett ki szőlőültetvények, faiskolák és gyümölcsösök számára, amely lehetővé teszi a növények közötti gyors gyomirtást. A rendszer nemcsak a gyomirtó szerek használatát csökkenti, hanem nagyobb védelmet nyújt a növényeknek és jobb betakarítási eredményt is, mivel passzívan alkalmazkodik a talajkontúr változásaihoz. A rendszer nem az elektronikára vagy a hidraulikára, hanem a talajnyomás mechanikus visszacsatolására támaszkodik. iglidur® csapágyakat használnak a rendszer párhuzamos összeköttetésében, ami lehetővé teszi, hogy a gyomirtó fej a talajviszonyoktól függően függőlegesen lebegjen. A készüléket jelenleg Észak-Amerika-szerte használják, és a világ más országaiban is kezd teret nyerni.

A készüléket a traktorra szerelik, ezért minden időjárási körülménynek, valamint homoknak és talajnak ki van téve. A Thiessen Tillage számára három további problémát kellett megoldania:
1. A csapágyazási pontokban állandó mozgás van, bár alacsony sebességgel.
2. a csapágypontok radiális terhelésnek vannak kitéve.
3. a meghibásodás veszélye a nem megfelelő kenés miatt
Kezdetben a vállalat zsírozott acélperselyekkel és mélyhornyú golyóscsapágyakkal kísérletezett. Azonban olyan alacsony karbantartási igényű siklócsapágyakra volt szükség, amelyek könnyen és költséghatékonyan használhatók, és ellenállnak a zord környezeti körülményeknek. Így született meg a döntés az iglidur® siklócsapágyak mellett.
Az iglidur® csapágyak használatával a Thiessen Tillage Equipment le tudott mondani a csapágyazási pontokon lévő kenőbimbók használatáról. Az iglidur® csapágyak a kialakítás szempontjából is előnyösek voltak. Használatukkal a szerelőrendszer kialakítása és mérete is módosítható volt. A végfelhasználó számára előnyük, hogy szükség esetén a saját műhelyükben könnyen cserélhetők.