Energialáncok, kábelek és csapágytechnika a kijelzőkhöz

Kijelzőgyártás

Válogatott termékek elektronikai kijelzőkhöz

e-skin flat

Lapos kábelvezető rendszer

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Moduláris, kompakt kialakítás
  • A kábelek percek alatt cserélhetők
  • Opcióként rendelhető a magas megbízhatóságot biztosító, testreszabott CFCLEAN kábelekkel is
e-skin soft

Kétrészes bordázott csövek

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Két részből, alsó és felső héjból áll
  • Gyors összeszerelés a „zip” funkcióval
  • Gyors, rövid, alátámasztás nélküli alkalmazásokhoz
E6 energialánc

e-chain a nagy dinamikáért

  • IPA ISO 1. osztály tisztatér besorolás
  • Optimalizált kialakítás mérhető kopás nélkül
  • Különösen csendes működés
  • ESD anyagból készült oldalsó részek, amelyek megakadályozzák a statikus feltöltődést
Görgőtámaszok

Tisztatéri használatra alkalmas görgőtámaszok energialáncokhoz

  • A tisztatérben használható E6.52 energialánc felső vezetőeleme nagy elmozduláshoz, alátámasztással
  • Kiküszöbölhető a siklásból származó részecskekibocsátás
  • A görgőtámasz motoros hintáztatása csökkenti az érintkezést
CFCLEAN

Kábelek tisztaterekben

  • Nagy kopásállóságú köpenyanyagokkal
  • Garantált élettartam 20 millió löket 70 mm-es sugárral
  • A CFCLEAN és az e-skin flat kombinációja az 1. tisztatéri osztály szerinti besorolással rendelkezik
E6 energialánc

Szárazon futó lineáris vezetések

  • Nincs kenés vagy karbantartás
  • ISO 6-3. osztályú tisztaterekben való használatra tanúsítottak
  • Különösen csendes futás
xiros golyóscsapágyak

Kenés- és karbantartásmentes golyóscsapágyak

  • Nagy teljesítményű műanyagból készült golyóscsapágyak az alacsony súrlódású száraz működéshez
  • Körülbelül 50%-kal költséghatékonyabb és könnyebb, mint a hagyományos rozsdamentes acél golyóscsapágyak
Rúdanyag

Rúdanyag egyedi alkatrészekhez

Termékismertető és további információk

Tisztatér katalógus

Tisztatér termékkatalógus

igus sarok

XXL mintadoboz

ESD termékek

Információk az ESD-ről

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation