drylin® E elektromos lineáris tengelyek és lineáris hajtások motorral, készre szerelve raktárról

24 óra
  • Hajtás: fogasszíj, vezérorsó
  • Elektromos lineáris tengely készletről
  • Gyors összeszerelés
  • Meghatározott lökethosszok
  • ZLW fogasszíjas tengely, SAW vezérorsós tengely alapként
  • Tartozékok: Referencia kapcsoló, csatlakozókábel, adapter - tartó lemez

Termékszolgáltatások

Katalógus

Műszaki adatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Műszaki adatok

Rendelési sz.Telepítési méretA csúszka hosszaLökethosszMotortípusMax. statikus axiális terhelhetőség [N] Max. statikus terhelhetőség, radiális [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 basic 60300NEMA17 sodrott érpárok 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100500NEMA23 sodrott érpárok 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standard 1001000NEMA23XL sodrott érpárok 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1,5 60250NEMA17 sodrott érpárok 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 sodrott érpárok 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL sodrott érpárok 7502.000

Fogasszíjas tengely telepítési méret 0630 (DLE-SA-0001)

Lineáris tengely motorral
  • Érzékelő pozicionálása
  • Azonosítás a mikroelektronikában és az orvostechnikában
  • Mérés és tesztelés
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 10 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelmények esetén
  • max. 1,5 [m/s] sebességig

Fogasszíjas tengely telepítési méret 1040 (DLE-SA-0002)

Lineáris tengely motorral
  • Kezelési és összeszerelési technológia
  • Kis alkatrész-kezelési feladatok
  • Pick & place
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 15 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelményekhez
  • max. 2 [m/s] sebességig

Fogasszíjas tengely telepítési méret 1080 (DLE-SA-0003)

Lineáris tengely motorral
  • Válogatórendszerek
  • Kis alkatrész-kezelési feladatok
  • Pick & place
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 20 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelmények esetén
  • max. 2 [m/s] sebességig

Vezérorsós tengely telepítési méret 0630 (DLE-SA-0004)

Lineáris tengely motorral
  • Érzékelők és kamera beállításai
  • Szellőzőszárny beállítása
  • Tesztberendezés
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 15 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelmények esetén
  • max. 0,3 [m/min] sebességig

Vezérorsós tengely telepítési méret 1040 (DLE-SA-0005)

Lineáris tengely motorral
  • Kamera beállítások
  • Címkézési technológia
  • Rakodási alkalmazások
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 25 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelmények esetén
  • max. 0,5 [m/min] sebességig

Vezérorsós tengely telepítési méret 1080 (DLE-SA-0006)

Lineáris tengely motorral
  • Nehéz kamerabeállítások
  • Formátum állítás
  • Emelőberendezés
  • Egyszerű felépítés
  • Végálláskapcsoló rögzítése T horonnyal a szakasz teljes hosszában
  • Minden egyetlen forrásból, teljesen összeszerelve és tesztelve
Lineáris tengely motorral
Lineáris tengely motorral
  • Legfeljebb 50 [kg] radiális terhelés esetén
  • kb. 0,1 [mm]-ig terjedő pontossági követelmények esetén
  • max. 0,7 [m/min] sebességig

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation