drylin SAW lineáris modulok

Masszív kialakítás

  • Választható trapéz vagy meredek menet
  • Menetes hajtóorsó golyóscsapággyal
  • Magas típusú, rendkívül torzióálló sínprofil
  • Drylin sínprofil® W, alumínium, kemény eloxálva.
  • Nagy stabilitás
  • Költséghatékony és 100 %-ban kenésmentes

Az SAW sorozat méretei

SAW-0630

  • max. lökethossz: 300 mm
  • csúszka hossza: 60 / 100 mm
  • kocsiszélesség: 54 mm
  • max. terhelhetőség max:
    • axiális: 100 N
    • radiális: 400 N

SAW-0660

  • max. lökethossz: 500 mm
  • csúszka hossza: 100 mm
  • kocsiszélesség: 85 mm
  • max:
    • axiális: 100 N
    • radiális: 400 N

SAW-1040

  • max. lökethossz: 500 mm
  • csúszka hossza: 69 / 100 / 150 mm
  • kocsiszélesség: 74 mm
  • max. terhelhetőség max:
    • axiális: 500 N
    • radiális: 2000 N

FŰRÉSZ-1080 / FŰRÉSZ-1080-PL

  • max. lökethossz: 750 mm
  • kocsi hossza: 100 mm
  • kocsiszélesség: 108 mm
  • max:
    • tengelyirányban: 750 N
    • radiális: 2000 N

SAW-1660

  • max. lökethossz: 750 mm
  • csúszka hossza: 150 mm
  • kocsiszélesség: 104 mm
  • max:
    • axiális: 750 N
    • radiális: 3000 N

Műszaki rajz - kattintson a nyilakra a nagyításhoz

Termékszolgáltatások

Katalógus

Műszaki adatok letöltése

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Kérjen árajánlatot

Online konfigurátor

Ingyenes online konfigurátor

Műszaki lehetőségek az SAW sorozathoz

Ólomcsavar anyagok

igus vezérorsó anyagok

Csapágy anyagok

Siklócsapágy anyagok az igus lineáris modulokhoz és XY-asztalokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Léptetőmotorok lineáris modulokhoz

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Digitális pozíciójelző

Digitális pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

drylin kézi kerekek

drylin kézikerék lineáris modulokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation