drylin NT teleszkópos sínek

Weboldalunk tartalmából:

    Teleszkópos sínek

    Miért válassza a drylin lineáris rendszereket?

    ikon robusztus

    Robusztus

    ikon szennyeződés

    Porálló

    ikon korróziómentes

    Korróziómentes kivitel

    halk ikon

    Csendes

    ikon könnyű

    Kis tömegű

    ikon Higiénikus

    Higiénikus

    Kérdezze szakértőnket

    banner_questions_for_experts

    drylin NTP minta

    drylin NTP minta

    Tanulmány

    ikon gomb

    A drylin NT teleszkópos sínek komponensei

    NT-35

    drylin® NT teleszkópos sínek
    • Folyamatos kinyúlás akár 1200mm-ig
    • Teljesen, részben vagy túlnyúló sín
    • Opcionálisan elérhető pattintó mechanizmus a végen és középen

    NT-60

    nt-60 teleszkópos sín az igus-tól
    • Folyamatos kinyúlás akár 2000 mm-ig
    • Csendes, stabil futás
    • Robusztus szerkezet a masszív műanyag-alumínium kialakításnak köszönhetően

    NTV-27

    drylin® NT teleszkópos sín NTV-27-tel
    • Kihúzási hossz 500 mm-ig
    • A rugós előfeszítés miatt kis hézag
    • Állandó elmozdulási erők a drylin® N előfeszített prizma vezetésen keresztül

    NTP-27

    NTP-27
    • 125 mm / 150 mm-es kihúzási hossz
    • Három darabból álló szerkezet igus® nagy teljesítményű polimerekből készült
    • Nem fém

    NT-35-AR/NT-60-AR

    NT-35 és NT-60 AR
    • Akár 1200mm / 2000mm kihúzási hossz
    • Csökkentett fényvisszaverődés a fekete eloxált alumíniumnak köszönhetően
    • Diszkrét látvány

    NT-35-HT

    NT-35 magas hőmérsékletű változat
    • Kinyúlás akár 1200 mm-ig
    • 130°C-ig hőálló
    • Opcionálisan ezüst vagy fekete (AR) színben kapható a webáruházban

    Teleszkópos sín konfigurátor

    Teleszkópos sín konfigurátor

    100% műanyagból készült teleszkópos sín - NTP


    Az hálófülke drylin lineáris sínekkel

    DRL_SCR_ideas_busbox_sleepingbox_caravan_collage_drylin_IA_1.jpg
    Ingyenes rajzfájl és anyaglista letöltés

    Alkalmazási példák

    kézbesítő robot

    DROP WATER

    CompactChart
    CompactChart
    Kerekesszékes felvonó
    Kerekesszékes felvonó
    Food truck
    Food truck

    Fenntarthatóság

    fenntarthatóság

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation