A trapézszálak alternatívája

Kipróbáltuk: Sima futás, kevesebb rezgés

A dryspin és a DIN 103 összehasonlítása egy banneren.
  • Szűkebb gyártási tűrések
  • Lekerekített fogak
  • Optimalizált peremszög és peremszög a műanyag anyákhoz
  • A DIN 103-hoz képest optimalizált aszimmetria.

Az alternatív dryspin® DIN 103 szerinti menetes méretek áttekintése

dryspin alternatív trapézmenetes orsó DS10x3.
Dryspin alternatíva a DS14x4 trapézmenetes orsóhoz.
  • Jobb és bal oldali menettel kapható
  • Nagyobb merevség
  • Nagyobb sebesség a dryspin® geometriának köszönhetően.
dryspin DS18x4 menetesorsó trapézmenetes alkalmazásokhoz.
  • Jobb és bal oldali menettel kapható
  • Optimalizált peremszög
  • Csendes és rezgésmentes működés
DS10x2 menetes orsó narancssárga felirattal.
DS12x3 vezetőorsó.

Kopásvizsgálat: A Ds10x3 méret legyőzi a versenytársakat és a trapézmenetet

Vizsgálati paraméterek

Y = kopási arány [μm/km]

Teszt eredménye

dryspin® engem is megkerült: Szigorúbb gyártási tűrések = 3-szoros javulás.

Tolómérő és két menetes orsó műszaki rajzon.

Akár 25 %-kal kevesebb kopás: a dryspin® felülmúlja a trapézszálas menetet és a versenytársakat.

Műanyag karimás csapágy 25%-os jelzéssel és kis oszlopdiagrammal.

Csendes, rezgésmentes és nagyobb fordulatszám a lekerekített fogaknak köszönhetően

dryspin menetes orsó anyával a csendes lineáris mozgáshoz.

100 %-ban kenés- és karbantartásmentes: Alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz

dryspin alternatíva trapézanya számára, kenési jelzéssel.

Akár 30%-kal hosszabb élettartam

Dryspin menetes orsó hosszabb élettartammal és „+30 %” feliratú narancssárga felfelé mutató nyíllal.

Gyors folyamatok és rövid szállítási határidők minimális rendelési mennyiség nélkül

Világtérkép összekapcsolt kontinensekkel és központi kapcsolódási ponttal a globális hálózathoz.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation