E2C.10L energialánc

Szabványos fenntarthatóság – az újrahasznosított anyagból készült E2C.10L e-chain®

Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Belső szélesség [mm]Külső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]
E2C.10L 10126 - 1010 - 14018 - 038
E2C.10L energialánc R hajlítási sugárral és S, S/2, D, H, valamint H = H + 10 méretekkel.
Az E2C.10L lánc nyílásszélessége: 6–10 mm.

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation