Új kiegészítők az E4Q-hoz

Az E4Q moduláris rendszer bővítése

E4Q energialánc moduláris elemekkel és narancssal jelölt alkalmazási területekkel.

Könnyen vezethet sok vékony kábelt – Hi.9 elválasztók az E4Q.58-hoz

Műszaki adatok

E4Q középső láncszem három összekapcsolt kábelvezető mezővel: Bi1, Bi2 és Bi3.
Az E4Q TUB műszaki rajza méretekkel és oldalnézetekkel.
Az E4Q TUB műszaki rajza méretekkel és oldalnézetekkel.

Tech up

  • Kiterjesztett variabilitás sok vékony kábelhez
  • Egyszerűen futtasson további kábeleket és/vagy valósítson meg magasabb
    nagyobb töltési súly megvalósítása
  • Oldalirányban vezetett kábelekhez és tömlőkhöz

Csökkentse a költségeket

  • Az e-chain® belső terének optimális kihasználása.
  • A hosszabbító láncszem használatával egy további e-chain
    további e-lánc® megtakarítható
  • Gyors csere

Bizonyítékok

  • A bevált és milliós forgalmat bonyolító Hi.3 (vékony kábelvezető) és a Hi.2 (könnyen nyitható, biztonságos kiállítási állvánnyal) elválasztó előnyeinek kombinációja.
  • További optimalizálás a számos alkalmazásban sikeresen alkalmazott, bevált E4-hosszabbító láncszem alapján.
  • TUB-program az E4.1 és E4.1L rendszerekhez, amelyeket számos alkalmazásban sikeresen használnak.

fenntarthatóság

  • Csökkentett anyagfelhasználás a belső tér hatékony kihasználásának köszönhetően
  • A meglévő erőforrások optimális felhasználása
  • Az igus® Chainge® újrahasznosítási programban az életciklusa végén újrahasznosíthatja energia- vagy vonszoló láncát. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó.

Az E4Q energialánc különleges kialakítása

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation