E4Q.L energialánc

Nagy belső magasság, kis tömeg - A stabilitás és az kis tömeg legjobb kombinációja. Nagyon dinamikus, akár 40 % szerelési időmegtakarítás ► Mostantól kézzel is nyitható.

Termékválaszték:

Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Belső szélesség [mm]Külső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]Menetemelkedés
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

Termékválaszték:

Cikksz. Belső magasság [mm]Külső magasság [mm]Belső szélesség [mm]Külső szélesség [mm]Hajlítási sugár [mm]Menetemelkedés
E4Q.58L 5884100 - 500 125 - 525 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 91

Az E4Q sikeres – akkor miért az L verzió?

Új stop-dog rendszer

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Egyszerű e-chain® energialánc hosszabbítás

Az E4Q energialánc középső füle több kábelköteget köt össze.
  • Egyszerűen vezessen további kábeleket és/vagy valósítson meg nagyobb töltési tömeget.
  • A kinyúló lánctag használatával további e-chain® energialáncot takaríthat meg.
  • További optimalizálás a számos alkalmazásban sikeresen alkalmazott, bevált E4 kinyúló lánctag alapján

Termékválaszték:

Cikkszám E4Q.58 kinyúló lánctagCikkszám E4Q.58.L kinyúló lánctagCikkszám E4.56 kinyúló lánctagCikkszám E4/light kinyúló lánctag
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
E4Q középső láncszem három összekapcsolt kábelvezető mezővel: Bi1, Bi2 és Bi3.

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation