E4Q energialáncok

E4Q.34 sorozat

E4Q.34

E4Q.44 sorozat

E4Q.44

E4Q.58 sorozat

E4Q.58

E4Q.82 sorozat

E4Q.82

H4Q.34 sorozat

H4Q.34 energialánc

H4Q.44 sorozat

H4Q.44 energialánc

H4Q.58 sorozat

H4Q.58 energialánc

H4Q.82 sorozat

H4Q.82 energialánc

Tervezési tanulmány: Okos, moduláris konzolok kialakítása E4Q-val

  • Nagy tömlő
  • A moduláris hosszabbító keresztléc maximális rugalmasságot és a tömlőméretekhez való alkalmazkodást jelent
  • Takarítson meg szerelési időt: Egyszerű, gyors és szerszámmentes szerelés
  • Javítás esetén a tömlő gyorsan cserélhető a hosszabbító keresztléc nyitó lécének külön történő kinyitásával
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Rendeljen ingyenes mintát

igus E4Q e-lánc

Szeretne mintákat rendelni intelligens EC.W érzékelővel?

igus E4Q e-chain energialánc intelligens EC.W szenzorral

Az új univerzális belső elválasztás

  1. XXX = szélesség mm-ben
    *Elérhető**: készletről / kérésre**
SorozatokhozCikkszám Univerzális középső elválasztókCikkszám Univerzális oldallapokCikkszám Elválasztók univerzális belső elválasztáshozCikkszám Polcok, rögzíthető 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

A gyakorlatban megvalósult

E4Q e-chain® mint azonnal telepíthető energiaellátás a SAMAG szerszámgépben

E4Q e-chain® energialánc szerszámgépben

E4Q a DMG MORI DMF 200|8 marógépének biztonságos és rezgésszegény működéséhez

E4Q a DMG MORI DMF 200|8 öttengelyes marógépében

Az E4Q sorozat meghatározó tervezési jellemzői

E4Q/R4Q rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation