e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Kábeldob újragondolva

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

e-spool flex light változatok

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light közepes SPFL.200

e-spool flex light közepes SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light nagyméretű SPFL450

e-spool flex light nagyméretű SPFL450
Cikksz.SPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
kábel átmérő5 - 7mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Kihúzási hossz3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Szükséges kábelhossz a láncon belül1,1 m2,6 m4.5m3.3m2.4m4,7 m3,5 m
A rendszer tömege2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3,5 m

Tájékoztató anyag

Dokumentáció kábeltekercs e-spool flex light

Dokumentáció

Összeszerelési útmutató e-spool flex light

Összeszerelési útmutató az e-spool flex light-hoz

Összeszerelési útmutató e-spool flex light mini

Összeszerelési útmutató az e-spool flex light mini készülékhez

e-spool flex 2.0 panel töltés

Moduláris e-loop energialánc-rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation