drylin® E EC motorok

EC-motorok Hall szenzorral és enkóderrel - a szervomotorok költséghatékony alternatívája

  • 24 órán belül szállítható.
  • Költséghatékonyabb, mint a hagyományos szervomotorok
  • NEMA 17, 23 és 34 beépítési méretek
  • Gyakorlatilag kopásmentes
  • Hosszú üzemidő és élettartam
  • Jobb teljesítmény a drylin E lineáris és delta robotokhoz
drylin E NEMA17 kefe nélküli EC-motor

EC/BLDC motor, perem méret 42mm

  • NEMA17 beépítési méret
  • Motor ház védelmi osztály: IP40
  • Hall és enkóder nélkül is
drylin® E NEMA23 kefe nélküli EC-motor

EC/BLDC motor, perem méret 56 mm

  • NEMA23 beépítési méret
  • Motor ház védelmi osztály: IP40
  • Hall és enkóder nélkül is
drylin® E NEMA23 kefe nélküli EC-motor

EC/BLDC motor, perem méret 60 mm

  • NEMA 23 beépítési méret
  • Motor ház védelmi osztály: IP40
  • Hall és enkóder nélkül is

Miért a drylin® E motorok?

24 órás szállítás

Szállításra készen 24 órán belül

Készlet

Folyamatosan nagy készletek

élettartam Ikon

Hosszú termék élettartam

Hosszú távú elérhetőség Ikon

Hosszú távon elérhető termékválaszték

Nincs minimális rendelési mennyiség Ikon

Nincs minimális rendelési mennyiség

100%-ban tesztelt Ikon

100%-ban tesztelt

drylin E termékkereső

Motor konfigurátor

Elektromotorokhoz

Hajtástechnológia konfigurátora

Elektromos lineáris hajtásokhoz

Vezérorsós motor konfigurátor

Vezérorsós motorokhoz

Szolgáltatásaink

drylin® E Motorvezérlés

  • Gyors üzembe helyezés
  • Egyszerű és intuitív felhasználói felület
  • Kompatibilis az ipari vezérlőrendszerekkel
  • Minden drylin® lineáris tengelyhez
További információ
Motorvezérlés ikon

drylin® E mintaprogramok

  • Letölthető programok a fő/vezérlőrendszer programmal és dryve paraméterezéssel
  • Kompatibilis az ipari gyártókkal (Siemens, Beckhoff, Wago stb.)
  • Kompatibilis az elterjedt egylapos számítógépekkel/fejlesztői kártyákkal
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Tovább a mintaprogramokhoz

Megfelelő termékek

hajtómű

drylin® E motor hajtómű

  • Bolygóműves hajtóművek igus NEMA 23 és 34 léptetőmotorokhoz
  • Megnövelt motornyomaték
  • Nagyobb tartási nyomaték
  • 2 beépítési méret
  • 3 és 5 áttétel csökkentés elérhető
Kuplung

drylin® E körmös tengelykapcsoló

  • Szögletes vagy lekerekített házzal
  • 20 változat készletről
  • rezgéscsillapító & dugaszolható
  • Hőmérséklet-tartomány -30°C-tól +100°C-ig
Tápegység komponensek

drylin® E Kapcsoló tápegységek

  • 8 típus a webáruházban
  • Névleges teljesítmény 75 - 960 W között
  • 24 órán belül szállításra kész
  • Az igus® motorvezérlőkhöz megfelelő

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation