Change Language :

2014 áprilisa óta az ARD-aktuell összes műsora egy új, a legmodernebb technológiával felszerelt televíziós stúdióban készül. Az egyik csúcspont a mennyezetről felfüggesztett három kamerarobot, amelyek a kamerafelvételeket egyenletes mozgással és maximális pontossággal valósítják meg. A kiterjedt kábelkötegek vezetésére használt műanyag energialáncokkal szemben a sima futás, az alacsony rezgésszám és a kopásállóság a fő követelmény. A tanácsadási szakértelem is rendkívül fontos szerepet játszott ebben a kiterjedt projektben.
A kiállítási hírstúdió végső energiaellátása nem volt eleve rögzített. Ehelyett a megoldás megtalálása egy kiterjedt együttműködési folyamatnak bizonyult, amelynek során a stúdió környezetében a lehető legjobb választ lehetett adni a követelményekre.
Eredetileg például egy univerzális E4.1 rendszerű energiaellátó rendszert terveztek a hosszú utazásokhoz. Mivel a túl nagyméretű egyedi láncszemek minden egyes mozdulatnál zörögtek és csikorgó hangokat produkáltak, a háttérzaj túl magas volt. A klasszikus siklós alkalmazás ezért kizárt volt. A stúdiórobotok beszállítója a tervezés előkészítésekor még nem is sejtette, hogy az energiaellátás milyen központi szerepet fog játszani ebben a projektben. A siker másik kulcsa a helyszíni szervizcsapatunk által nyújtott tanácsadás volt, akik bármikor rendelkezésre álltak, és kollégáikkal együttműködve gyorsan megoldást találtak az esetleges problémákra. Az átfogó tanácsadás messze túlmutatott az energiaellátó rendszer tényleges tervezésén. Segítséget nyújtottak továbbá a támasztó görgők anyagának kiválasztása, a csatornarendszer szigetelőszőnyegei és a mozgóvég kialakítása terén is. Az egyszerű együttműködés mellett a gyors mintavételnek köszönhetően a felesleges késedelmek is elkerülhetők voltak.