Nyelvváltás :

belső magasság Hi: 56 mm
belső szélesség Bi: 112 - 262 mm
hajlítási sugár R: 135 - 500 mm
Az E4.1AG autoglide-hoz egyszerű vezetőelemek állnak rendelkezésre a talajon történő gyors felszereléshez. Az átfutó excentrikus padlóvezetők (1) 2 méterenként a talajhoz rögzíthetők. A mozgó véghez rögzített sikló (2) befűzi az energialáncot és biztonságosan a pályán tartja.
Cikkszám: Padlóvezető (1)
Az e-chain® sorozathoz
AG.380.BF
univerzális
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Cikkszám... sikló (2)
A® sorozatú e-chainhez
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.