Change Language :

Az autoglide rendszer kiküszöböli a zavaró vezetővályúk szükségességét a nagy távolságokra történő alkalmazásoknál, lehetővé téve az önvezető e-lánc® számára, hogy biztonságosan siklanak egymáson akár 70 méteren keresztül. Ezt a rendszert most kibővítették és tovább optimalizálták az igus® E2/000 számára. Az autoglidecrossbar nagyobb csúszófelületei még hosszabb élettartamot biztosítanak a rendszernek. Egy felcsatolható csúszószárny biztosítja az e-lánc® biztonságos behúzását az első néhány méteres út során. A túlfutó excentrikus padlóvezetők 2 méterenként a talajhoz vannak rögzítve.
Akár 70 m-es haladási távolság vezetővályú nélkül, akár 2,0 m/s sebességgel.
Nagyon kompakt, nincs zavaró vályú a menet- vagy munkaterületen
Gyors összeszerelési idő nagy távolságok esetén
Belső sugárban nyitható
A külső sugárban is zárható a "félcső" számára.
Csíptethető tolószárny, az e-lánc biztonságos befűzése®
Padlóvezetés áthajtható
Teljes híd e-chain®, zárt típus

belső szélesség Bi: 57 mm
hajlítási sugár R: 55 - 250 mmTávolság: 46 mm