Külső ütközők
Az ütközőkön nem gyülemlik fel a (fa)por
Az e-chain® rendszer nem tud felakadni
Optimalizált belső kialakítás
Famegmunkáló ipar
Szénerőművek
Bányászat
Finom pornak kitett alkalmazási területek
igumid G anyag
Hőmérséklet: -40 °C és +120 °C között
Gyúlékonyság: UL94-HB
Széria | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Érdeklődés | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Érdeklődés | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Érdeklődés | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Érdeklődés | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Érdeklődés | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Érdeklődés | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Érdeklődés | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Érdeklődés | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Érdeklődés | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Érdeklődés | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Érdeklődés | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Érdeklődés | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Érdeklődés | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Érdeklődés |