igus® chainfix paraméterek | Áttekintés

  1. Tesztelve igus® chainflex®® -kábellel, amely PVC (CF7.15.12), PUR ( CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) és egy Ø 15 mm-es kábel.
  2. Víz, 60°C, 24 órás klímakamra 90%-os relatív páratartalom mellett.
  3. olajjal nedvesített kábel. Olaj típusa szintetikus kenőolaj teflonnal.
    Az összes feszítőelemet 1 Nm-re húztuk meg, és a kábelkötegelőket kézzel húztuk meg.
    + + = legjobb alkalmasság | + = jó alkalmasság | + - = kielégítő alkalmasság | - = korlátozott alkalmasság
  1. Tesztelt igus® chainflex®® -kábel PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) és Ø 15 mm-es köpenyanyagból készült igus chainflex -kábellel.
  2. Víz, 60°C, 24 órás klímakamra 90%-os relatív páratartalom mellett.
  3. olajjal nedvesített kábel. Olaj típusa szintetikus kenőolaj teflonnal
    Az összes feszítőelemet 1 Nm-re húztuk meg, a kábelkötegelőket pedig kézzel húztuk meg.
    + + = legjobb alkalmasság | + = jó alkalmasság | + - = kielégítő alkalmasság | - = korlátozott alkalmasság
  1. Tesztelve igus® chainflex®® -kábelekkel készült igus chainflex -kábelekkel. PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) és egy Ø 15 mm-es kábel burkolati anyagai.
  2. Víz, 60°C, 24 órás klímakamra 90%-os relatív páratartalom mellett.
  3. olajjal nedvesített kábel. Olaj típusa szintetikus kenőolaj teflonnal.
    Az összes feszítőelemet 1 Nm-re húztuk meg, a kábelkötegelőket pedig kézzel húztuk meg.
    + + = legjobb alkalmasság | + = jó alkalmasság | + - = kielégítő alkalmasság | - = korlátozott alkalmasság

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation