Nyelvváltás :
A robotkábeleinkre vonatkozó összes tartóssági vizsgálati jelentésünket itt találja.
A CFROBOT5 robotkábelcsalád optikai kábelét mindig azonnal egy 6 tengelyes csuklós robothoz társítják, mivel mindig csavarással jár. Ennek azonban nem kell mindig így lennie, mert az ügyfeleknek nagyon gyakran érzékeny jeleket kell szállítaniuk. Ezek a jelek olyan aktuátoroktól származnak, amelyeket szabad, meghatározatlan mozgásokban vezetnek, és a torzió ott is szerepet játszik. A rendkívül pontos mérések hihetetlen mennyiségű adatot termelnek, és ezt a legmegbízhatóbban, zavarás nélkül, optikai kábelen keresztül lehet továbbítani. A kihívást az jelenti, hogy a kábelben lévő érzékeny optikai elemet úgy kell tompítani, hogy az még hosszú távon se sérülhessen meg.

A vizsgálat célja a CFROBOT7 robotkábelcsalád csavarható motorkábelének élettartamának meghatározása volt. A CFROBOT7-nek megbízhatóan kell ellenállnia a folyamatos mozgásnak, például egy +/- 180°-os csavarodással rendelkező robotban, ahogyan az az autóiparban található.
Ezekben az alkalmazásokban gyakran előfordul, hogy a robotok folyamatosan mozgásban vannak, ezért a kábelek folyamatosan ki vannak téve ennek a csavarásnak. A hajtogatott teljes árnyékolásnak és a robusztus PUR külső köpenynek köszönhetően ez a kábel ideális a 3D-s mozgásokhoz.

A legtöbb esetben a torzió egy 6 tengelyes robothoz kapcsolódik. De sok szabad, nem meghatározott mozgás is létezik, amely nagy terhelést jelenthet egy kábelre. Pl. egy lengőkar átvezetésében. A kábeleket a lehető legnagyobb mértékben távol kell tartani az útból, ezért van értelme a készülék belsejében vezetni őket. Ha azonban a megfelelő kar nemcsak fel-le hajlik, hanem több ponton is elforgatható, akkor a hagyományos kábeleknél gyakran előfordulnak dugóhúzódások. A CFROBOT azonban könnyedén megbirkózik ezzel a terheléssel. A kábelhossz méterenként +/-180°-os csavarási szögével ellenáll a terhelésnek, és árnyékolásának köszönhetően a közeli adat- és vezérlőkábelekkel való elektromágneses kompatibilitás is biztosított.

A CFROBOT8.045 kábelt nagyon gyakran használják az autóipari gyártásban, például a robot 6. tengelyére szerelt mérőegységek mozgatására. Ott mozognak az ellenőrzési pontokhoz és végeznek elemzéseket a gyártás minőségbiztosításához. Ehhez az érzékeny Ethernet jelet szállító kábeleket sokat csavarják. Az ilyen feladatoknál a robot 100%-os megbízhatósága számít.

Az iparban gyakran használnak kameraalapú robotalkalmazásokat, például vonalkódok felismerésére vagy minőségbiztosításra. Ezt az alkalmazást azonban televíziós stúdiókban is használják. Itt különösen fontos a rendkívül megbízható energia- és adatellátás, valamint az, hogy nagyon igényes mozgások végrehajtására is képes legyen.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.