E2 mini - Egy- és kétrészes - Kis és közepes méret között

10. sorozat

10-es sorozatú energialánc csuklós szemekkel és 18-as méretjelöléssel.

11.031 sorozat

igus energialánc 23-as méretben.

Sorozat 11.080

Több láncszemes e-chain energialánc 28-as méretjelöléssel.

11.1/11.2 sorozat

Egy e-chain láncszem 41-es mérettel.

14. sorozat

14-es sorozatú kábelvezető lánc több láncszemmel és 20-as méretjelöléssel.

B15i sorozat

igus B15i sorozatú e-chain több összekapcsolt elemmel és oldalsó csatlakozóval.

B17i sorozat

Műanyag energialánc oldalsó nézete, 32-es igus hajlással.

F17 sorozat

F17 sorozatú kábelvezető lánc 32 elemmel.

B15 sorozat

igus B15 sorozatú energialánc standard elemekkel és 17 jelöléssel.

B17 sorozat

B17 kábelvezető Standard jelzéssel és 32-es mérettel.

Egy/kétrészes e-lánc®

  • Kicsi pálya a zökkenőmentes futásért
  • Nagy torziós ellenállás
  • Dupla stop-dog rendszer és nagyméretű csavarok a hosszú élettartam érdekében
  • Optimalizált súly/stabilitás arány
  • Könnyen összeszerelhető
  • Belső elrendezések széles választéka

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • Építőipari gépek
  • rakodógépek
  • Berendezések
  • Csomagológépek
  • Textilipari gépek
  • Járműgyártás
  • Faipari gépek
  • Üvegipari gépek
  • Gépgyártás
  • Általános gépgyártás stb.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation