Nagy tömlőkhöz - nagyobb variabilitás

Hatalmas belső térnövekedés a tömlő kíméletes vezetéséhez

  • Alkalmas olyan tömlőkhöz, amelyek külső átmérője max. 80 mm-es csőhosszúsághoz.
  • Belső vagy külső sugárra is nyitható, kinyithatóan elforgatható.
  • Hozzáillő moduláris belső elválasztó a belső tér optimális szegmentálásához Cikkszám. 25/41.1 (nem a 2450-es sorozathoz).
  • Kábelbarát kialakítás a hosszabbító keresztrúd és a belső térelválasztás esetében.
  • A hosszabbító keresztrúd nagy tartóereje.
Akasztó lánc
e-chain® 2400/2500/2450 sorozat
e-chain® 2400/2500/2450 sorozat
Vasalólánc 2

E-lánc® hosszabbító keresztrudakkal, 2400-as sorozat

Rendelési szám masni lánc hajlítási sugár R [mm]Belső magasság <br>hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

2450-es sorozatú vonólánc

Rendelési szám masni lánc hajlítási sugár R [mm]Belső magasság <br>hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

2500-as sorozatú orrlánc

Rendelési szám masni lánc hajlítási sugár R [mm]Belső magasság <br>hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

igus® GmbH+49 2203 9649-0