Nyelvváltás :

Az e-chain® szabványhoz - az igus® E2/000 rendszerhez - a 2400, 2600 és 3400 sorozathoz már elérhető egy csuklós konzolokkal ellátott program. A nyitó rudak helyett konzolok használatával az e-chain® belső tere óriási mértékben megnövelhető, így még a nagyméretű szívótömlők is biztonságosan vezethetők. A töltőtér a speciális kábelvédő belső elválasztó elemek programjával tovább osztható, így a moduláris rendszerből az Ön igényei szerint kombinálható a kábel és a tömlő.
Alkalmas olyan tömlőkhöz, amelyek külső átmérője max. 80 mm-es csőhosszúsághoz.
Belső vagy külső sugárra is nyitható, kinyithatóan elforgatható.
Megfelelő moduláris belső elválasztás a belső tér optimális szegmentálásához.
Kábelbarát kialakítás a hosszabbító keresztrúd és a belső térelválasztás tekintetében.
A hosszabbító keresztrúd nagy tartóereje.

belső magasság: 85 mm
belső szélesség Bi: 100 - 200 mm
hajlítási sugár R: 125 - 300 mm
osztás: 67 mm
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.