E4.1L - rendkívül dinamikus, könnyű és költséghatékony

E4.31L sorozat

E4.31L sorozat

E4.38L sorozat

E4.38L sorozat

E4.48L sorozat

E4.48L sorozat

E4.64L sorozat

E4.64L

R4.31L sorozat

R4.31L sorozat

R4.38L sorozat

R4.38L sorozat
Sorozat R4.48L

R4.48L sorozat

e-tube, forgatható fedél

Útmutató e-chain® kiválasztásához

Szerelési utasítás

Alkalmazási példák

E4.1L e-chain® 4 részből álló felépítménnyel

  • Súlycsökkentés nagy stabilitással kombinálva
  • A belső és külső méretek optimalizált aránya a keskenyebb külső láncszemnek és az optimalizált nyitó rúdgeometriának köszönhetően.
  • 30%-kal könnyebb és olcsóbb az E4.1-nél
  • Az e-lánc® és az e-tubus mindkét oldalon nyitható a belső és a külső sugárban is
  • Nagyon szorosan illeszkedő fedelek és talpak, gyakorlatilag nincs rés vagy nyílás
  • A belső és a külső sugárban is nyithatók
  • A belső keresztmetszet teljesen hozzáférhető a könnyű feltöltés érdekében

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • az E4.1 költséghatékony alternatívája
  • Önhordó alkalmazásokhoz
  • Ha az E2/000 stabilitása nem elegendő Önnek, de az E4.1 túlméretezett

E4.1L Íves lánc

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation