Nyelvváltás :

Az E4.38L és E4.48L láncszéria belső magasságát egy hosszabbító keresztrúd mindkét oldalon 48,5 mm-rel növeli. A hosszabbító keresztrudak többféleképpen is felszerelhetők - az egyik oldalra, mindkét oldalra, normál nyitórudakkal váltakozva, illetve e lehetőségek kombinációival.
Tipikus alkalmazási területek: famegmunkálás, szerszámgépek, elszívó rendszerek, festőműhelyek, általános gépgyártás
Adja hozzá a kívánt szélességet XXX Bi és a hajlítási sugarat R a cikkszámhoz, pl. E4.38L.100B48.150.0
A következő szélességek állnak rendelkezésre:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175, 400*.
*Kérésre elérhető
| E-lánc lehetősége hosszabbító keresztrudakkal | Rendelési sz. |
|---|---|
| Hosszabbító keresztrudak belső és külső sugárban | E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0 |
| Hosszabbító keresztrúd a belső sugár mentén | H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Hosszabbító keresztrúd külső sugárban | E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Váltakozó hosszabbító keresztrúd és nyitó rudak | H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| Hosszabbító keresztrudak és nyitó rudak váltakozva a belső sugárban | E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Hosszabbító keresztrúd és normál keresztrudak váltakozva a külső sugár mentén | E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
További információ: