Energia- és jelellátó rendszer portálrakodókban: nagy sebesség, csendes működés

Megbízható kábelvezetés akár 33 m hosszúságban és 10 m/s-os gyorsulással

Jellemzés

  • Amire szükség volt: P4 sorozatú profilos görgős láncok, E4.1 sorozatú energialánc, vezetővályú, chainflex® kábel; mindezt teljesenösszeszerelve, készláncként szállítva ® komplett rendszer.
  • Követelmények: Az eddig gyártott portálok 20-33 méter hosszúak, és ennek megfelelően hosszú kábelvezetőket igényelnek. Mindezt 3 m/s sebességgel és 7-10 m/s2
  • gyorsulással. Iparág: anyagmozgatás
  • Siker az ügyfél számára: A P4 görgős láncok akár 800 méteres haladási hosszúsággal is egyenletes, sima futást tesznek lehetővé.
    A lánc szükséges hajtási teljesítménye jelentősen csökkent, az élettartam pedig megnőtt.
readychain

Probléma

Megoldás

A P4 görgős energialánccal ellátott portál Z-tengelyének nézete.

Jó látni: A profilgörgős lánc autoglide keresztrúdja.

Jó látni: A profilgörgős lánc autoglide keresztrúdja.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation