guidelok slimline „P” és „P.S”: teljes egészében műanyagból

Kedvezőbb ár, alacsonyabb tömeg és még könnyebb beszerelhetőség - guidelok slimline „P” és „P.S” - teljes egészében műanyagból

  • Jelentősen alacsonyabb költség és tömeg a teljesen zárt megoldáshoz képest
  • Mostantól nagyon keskeny sávokhoz is
  • Ez a szállítási költségeket is csökkenti
  • Gyors, biztonságos és egyszerű telepítés a vezetősínek bepattintásával
  • Jelentős zajminimalizálás
  • Könnyű hozzáférés a szervizeléshez
  • Az energia, az adatok és más közegek egy rendszerben, biztonságosan és megszakítás nélkül továbbíthatók

Új: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P függőleges vezetőn, a tartó részletével.

Különösen szűk telepítési helyekre

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság


guidelok slimline P.S

Méretek [mm]

cikkszám: guidelok P e-chain energialánc méretsorozatok Belső szélesség Bi [mm]Hajlítási sugár R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Méretek [mm]

Cikksz. guidelok P.S e-chain energialánc méretsorozatok Belső szélesség Bi [mm]Hajlítási sugár R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Korábbi modell: guidelok slimline „F”: maximum 7 m/s és 10 m/s2

  • Akár 7m/s és 10m/s2
  • Akár 80% vályú megtakarítás
  • Akár 50 m magasságig terjedő függesztett alkalmazásokhoz
  • Nincs lánccsapódás, nagyfokú funkcionális megbízhatóság a rögzítőkarnak és a vezetősíneknek köszönhetően
  • Gyors és nagyon egyszerű telepítés
  • Jelentős zajminimalizálás
  • Könnyen hozzáférhető a szervizeléshez
  • Energia, adatok és egyéb közegek egy rendszerben
Guidelok Slimline kábelvezető függőleges vezetősínen.

Méretek [mm]

Cikksz. e-chain energialánc méretsorozatok Belső szélesség Bi [mm]Hajlítási sugár R [mm]Max. Sebesség függőleges [m/s]Max. Sebesség vízszintes [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation