Nyelvváltás :

Az e-spool® szabványos és a HD változatban a kábelek helytakarékos energialáncba tekerednek. A csévélőszalag használatával a legkülönbözőbb médiumok megszakítás nélkül vezethetők. A töltés kiigazítása és bővítése is bármikor lehetséges.
| Sebesség v | Max. 1 m/s |
| Gyorsulás a | max. 1m/s² |
| Oldalirányú sebesség | Max. 1 m/s |
| Oldalirányú gyorsulás | Max. 1 m/s2 (sugárirányú) / 0,25 m/s2 (axiális) |
| Hőmérséklet-tartomány | 0–70°C / HD opciók: 0–80°C |
| Töltőtömeg (függőleges) | max. 1 kg/m |
R = meghosszabbítás jobbra; L = meghosszabbítás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = meghosszabbítás jobbra; L = meghosszabbítás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = meghosszabbítás jobbra; L = meghosszabbítás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = meghosszabbítás jobbra; L = meghosszabbítás balra
| Cikksz. | Hosszúság [mm] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Az e-spool® különleges mechanikai igénybevétele miatt javasoljuk a chainflex® kábel használatát. Javasoljuk továbbá az alábbi töltési szabályok betartását:
1. A kábeleket csak egymás mellé szabad fektetni a lineáris láncban - soha ne fektessen több kábelt egymásra!
2. a chainflex® TPE külső köpennyel ellátott kábeleket lehetőség szerint árnyékolatlan kábelekhez kell használni.
3. Az árnyékolt kábeleknek a chainflex® CFROBOT kábelcsaládból kell származniuk.
4. Az alkalmazott sodronyszalag maximális hajlítási sugarát be kell tartani.
5. Ha lehetséges, a kábelek villámcsapás és kopás elleni védelmére használjunk elválasztókat. A belső tér lehető legjobb kihasználása érdekében az egymást követő szegmensekbe felváltva helyezzen el elválasztókat.
6. A kábeleket átmérő vagy hajlítási sugár szerint rendezve helyezze be - a vékony, kicsi kábeleket belülre, a nagyobbakat pedig kívülre helyezze be.
7. A kábel mindkét végét tehermentesítse. A kábelkötegelő csomót nem szabad a lánc irányában felszerelni.
8. A kábeleket úgy kell a sodrópántba fektetni, hogy mind kifelé, mind befelé a forgástengelyhez képest legyen némi szabad tér.
Szerelési utasítások
Vízszintesen mozgó alkalmazás esetén sima felületet kell biztosítani, amelyen az energialánc közlekedhet.
Szerelési utasítás