Nyelvváltás :
Mire való az új termék?
A korábbi igus®® moduláris rendszert forgó alkalmazásokhoz az egyedi projektmegoldásokkal kapcsolatos sokéves tapasztalataink alapján átdolgoztuk és optimalizáltuk. Az új forgó energiaellátó SRM komplett rendszerként kerül szállításra, az e-chain®, a csatlakozóelemek, a belső elválasztás, a feszültségmentesítés és a horganyzott acélból készült vezetővályú segítségével.
Alkalmazási terület
A komplett rendszer szinte minden iparágban alkalmazható forgó alkalmazásokhoz, legfeljebb 2,8 méter külső átmérővel és 380°-os forgási szöggel.
Milyen előnyökkel jár?
Az SRM segítségével ügyfeleink személyre szabott komplett rendszert kapnak, rendszergaranciával. Minden szükséges alkatrész egyetlen azonosítószámmal rendelhető.
Az SRM rendszer méretei
Külső átmérő 600 és 800 e-lánccal® E4.21
Külső átmérő 900 és 1200 e-lánccal® E4.32
Külső átmérő 1500 és 1800 e-lánccal® E4.42
Külső átmérő 2400 és 2800 e-lánccal® E4.56
Egyedi követelmények
Egyedi projekttervezéssel nagyobb forgásszögek vagy átmérők is lehetségesek. A köztes méretek könnyen és azonnal kiszámíthatók.
Az acélforgató modult új, ingyenes kiterjesztett valóság szolgáltatásunkkal tesztelheti. Lépjen be a szolgáltatásba a számítógépével, és szkennelje be az AR-modellhez tartozó QR-kódot az okoseszközével, vagy kattintson a linkre közvetlenül az okoseszközével.

Teljes rendszer műanyag vezetővályúval, 360°-os forgási szöggel
A PRM forgó energiaellátó műanyag vályú például kisebb mérő- és kezelőgépekhez. A vezetővályú alkalmas kamerás alkalmazásokhoz is. Nem igényel csúszó érintkezést, és korrózió ellen védett.

Tíz értékes tipp az áramköri modulok helyes vezetővályújához, ha saját maga szeretné megtervezni őket. Kerülje el azokat a hibákat, amelyek ronthatják a rendszer élettartamát, vagy akár meghibásodáshoz is vezethetnek.
A tartalomból:
- A vezetővályúk helyes tervezése
- Tippek a kábelvezetéshez
- A maximális elfordulási szög korlátozása
- CAD-adatok generálása csatornákhoz és teljes modulokhoz
Töltse le most ingyenesen a 10 tippet. Személyesen is bármikor állunk rendelkezésére, hogy segítsünk és tanácsot adjunk.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.