Nyelvváltás :

Az igus® blokkbilincs egy speciális feszültségmentesítő tömlőhöz.
Moduláris, helytakarékos rendszer
Nem károsítja a tömlőt
Tömlők és kábelek kombinálása lehetséges
Tömlőátmérő 4,3 -14 mm
Könnyen felszerelhető, csavarok és szerszámok nélkül
Változóan beállítható az e-chain® töltéshez
Az igus® blokkbilincsek moduljai - húzáscsökkentés a tömlőhöz
Az igus® blokkbilincsek moduljai 4,3 és 14 mm közötti tömlők befogadására alkalmasak. A CFS 4,3 modulba három 4,3 mm-es tömlő illeszthető egymás fölé, a CFS 6 modulba pedig két tömlő illeszthető egymás fölé egy öbölben. A modulok 27,5 mm szélesek, és az alaplemezbe helyezhetők, majd M4-es süllyesztett csavarokkal a helyükre csavarozhatók. Kivételt képez a CFS 55.9 modul, amely kétszer olyan széles, és öt darab 9 mm-es tömlőt kínál. Az alap- és véglemezek 75 és 240 mm közötti szélességben kaphatók. A távtartók és a modulok magassága 16 mm; több réteg egymásra szerelhető.

A = véglemez
B = Távolsági hézag
C = 27,5 mm széles és 16 mm magas rácsméretű modulok
D = fenéklemez
rész
nadrág
Mennyiség
szélesség
Ø
tömlő
[mm]
[mm]
CFS 4.3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
rész
Szélesség
alsó lemez
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102,5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
rész
width
véglemez
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102,5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
rész
Magasság
távtartó
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]