Húzásmentesítő elválasztó

Szétválasztó integrált feszültségmentesítő fogakkal

Húzásmentesítő elválasztó
Húzásmentesítő elválasztó cikkszámaSorozatokhozFogak számaSzélesség láb A méret [mm] Szélesség B méret [mm]Minimális távolság C méret balra / jobbra [mm]max. Vonal Ø D méret [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Vásárolja meg most
2020.Z2400/25002104-6Vásárolja meg most
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Vásárolja meg most
1685.01.ZR167/R1684224-18Vásárolja meg most
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Vásárolja meg most
T2103.ZE4.21284134Vásárolja meg most
28.ZE4.282104-8Vásárolja meg most
28.ZTR4.282104-8Vásárolja meg most
48.ZE4.48L2144,5820Vásárolja meg most
48.ZSE4.48L2144,5820Vásárolja meg most
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Vásárolja meg most
E6.35.02.ZE6.35384124Vásárolja meg most
E6.40.02.ZE6.403134-8
Húzásmentesítő elválasztó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation