A Transnova-RUF megoldásokat kínál a végtermék-csomagolási és raklapozási feladatokra, a tervezéstől a tervezésen át az üzembe helyezésig. A kínálatban megtalálhatók egyedi kompakt gépek felső és oldalsó rakodáshoz, illetve picker-rendszerek a gyors pick & place alkalmazásokhoz. Emellett a csomagolórendszerek komissiózási, raklapozási és depalettázási feladataihoz robotrendszereket fejlesztettek ki, és a szakember évente több mint 200 robotot integrál a gépi környezetbe.
Fontos a raklapozó robottechnológia esetében: kartondobozok, vödrök, zsákok, műanyag párnák stb. kezelésénél mindennek rendkívül rugalmasnak és megbízhatónak kell lennie. Így volt ez egy új projekt esetében is, amelyben egy kb. 60 méter hosszú, fóliatekercsek csomagolására szolgáló csomagolórendszert kilenc robotrendszerrel szereltek fel a kezeléshez. Mivel minden egyes fóliatekercs megrendelésre készül, és hosszában, vastagságában, súlyában és néha anyagában is különbözik, a robotoknak és a kész kartoncsomagolás raklapozására szolgáló hosszú karú robotnak különösen rugalmasnak kell lennie. A csomagok csomagolási súlya 2 kg és 60 kg között van, a szállítószalag sebessége kb. 40 m/perc. Percenként 20 tekercs csomagolása lehetséges. A rendszer nagy teljesítménye és a hét minden napján történő folyamatos üzemelés a raklapozó robot megfelelő útvonalvezetésére vonatkozó megfontolásokhoz vezetett. Ennek oka, hogy a hullámos tömlő nem tud lépést tartani a különösen a 3-6. tengelyen jelentkező erős forgómozgásokkal. A nagy torziós kockázat olyan kockázatokat rejt magában, mint a tömlő elszakadása és ezáltal a kábel károsodása. Ennek következtében az egész rendszer leállna, ami magas állásidő-költségekkel járna.