Twisterband – forgó mozgások rendkívül kis helyen

Kompakt, moduláris kialakítású, költséghatékony, akár 7000 fokos fordulathoz*

  • 7000°* és annál nagyobb vízszintes és akár 3000°-os forgómozgás függőleges beépítési helyzetben
  • Akár 180°/s forgási sebesség is lehetséges
  • Kompakt, moduláris és könnyű
  • A szíjak szükség szerint rövidíthetők
  • Rendkívül kis beépítési hely, nagyon karcsú kialakítás a forgástengely körül
  • Különböző beépítési pozíciókban (vízszintes, függőleges, fejjel lefelé) használható
  • Költséghatékony
  • Könnyen feltölthető
  • Ideális a chainflex® kábellel kombinálva forgómozgásokhoz nagyon szűk beépítési helyeken történő forgómozgásokhoz
  • 5 méret áll rendelkezésre

Méretek áttekintése

Twisterband méretek és keresztmetszetek különböző TB modellekhez, méretekkel.
Twisterband méretek és keresztmetszetek különböző TB modellekhez, méretekkel.

Számítás: a modulok száma a kívánt forgatási szögtől függ

  • Példa: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Eredmény: XX ≈ 6 sáv
  • Példa: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Eredmény: XX ≈ 6 sáv
  • Példa: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Eredmény: XX ≈ 6 sáv
  • Példa: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Eredmény: XX ≈ 13 sáv

Szerelési utasítás

Alkalmazási példák

Tesztlaboratórium

A twisterband speciális specifikációja

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation