A twisterchain vezetővályúk kiválasztási táblázata és típus adatai

Új generációs twisterchain vezetővályúk

twisterchain new vezetővályú
  • agy dinamikájú alkalmazásokhoz is alkalmas a felső vezetőelem teljes vezetésének köszönhetően
  • Halkabb és egyenletesebb vezetés a vályúban a folyamatos felső vezetőelem révén
  • A felső vezetőelem az új műanyag vályúban, teljes szélességében alá van támasztva
  • Előre összeszerelt kivitelben is rendelhető
  • Egyszerű beállítás, igazítás és kezelés
  • A szerelési idő 6 óráról 2 órára csökken
twister_new_selection_01
twister_new_selection_02
twister_new_selection_03
twister_new_selection_04

Beépítési méretek

X1: a vezetővályú belső gépoldali határa, X2: a vezetővályú külső gépoldali határa
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]Bi függvényében [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Beépítési magasság

R [mm]100125150175200250300400
Széria HF Beépítési magasság [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_new_selection
Wtotal A rendszer elfordulási szöge [°]W1Alsó vezetőelem szöge [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Elfordulási szög

ARSzériaR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Elfordulási szög[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_new_selection_07

9XXX.31 Teljes vályú (alátámasztással, magasságbeállítással és szerelőkonzollal)

9XXX.32 Felső és alsó vezetőelemek (támaszték és magasságbeállítás nélkül)

9XXX.30 Alsó vezetőelem vályú (szerelőkonzollal)

Vezetővályú megrendelési példa

Teljes vályú

Csak alsó vezetőelem

Felső és alsó vezetőelem alsó támaszték nélkül

Alkatrész szám MéretsorozatKülső sugár AR [mm]Elfordulási szög α tól-ig [°]Alkatrész szám Teljes vályúAlkatrész szám Felső/alsó vezetőelemAlkatrész szám Alsó vezetőelem
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 90°9XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation