Change Language :

alsó támasz (piros színnel jelölve) csak akkor szükséges, ha a felső futás támasza (180°-os elforgatási szögtől) nem rögzíthető a rendszerhez.
vezetőcsatorna twisterchain®
Az igus® twisterchain® termékkínálatában szerepel a vezetővályú, amelynek használata számos előnnyel jár:
A vezetővályú moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy különböző lánc-, kör- és kanyarodási sugarak kombinálhatók legyenek ugyanazokkal a vályúalkatrészekkel. Ha a lánc sugara megváltozik, a vályú könnyen kiigazítható. Nincs szükség új gyártásra. A megfelelő vezetővályú-rendszert az alábbi táblázatból választhatja ki. A megadott cikkszám a teljes vályúrendszert tartalmazza.

Megrendelési példa twisterchain® vezetővályúhoz
R - hajlítási sugár, adja hozzá a megfelelő értéket.
Bi - belső szélesség, adja hozzá a megfelelő értéket
külső sugár
csatornaszög (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Vályú kialakítása (.5. alsó támasszal és .4. alsó támasz nélkül)
Kiválasztott sorozat (2208, 2808, 3808 vagy 4008)
Vezető vályú
Cikkszám.
külső sugár
forgási szög
vályú teljes
vályú teljes
Szám
sorozat
AR [mm]
[°]
Standard
alsó támasszal
Támogatja a
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
nem szükséges
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
nem szükséges
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXXXX.4.90.500/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXXXX.4.90.600/Bi.R
nem szükséges
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Kérdezzen minket, szívesen segítünk

A twisterchain felső futásának alátámasztása® (180°-os forgási szögtől)
A vezetővályút a® twisterlánc rögzített végéhez kell rögzíteni a bemutatott furatminta szerint. A következő csavaros csatlakozások megengedettek:
Megnevezések:
A = alsó él mozgó vége
B = alsó él rögzített vége
C = Felső futótartó
D = Szükséges hézag a sodronylánchoz®
E = forgástengely
F = rögzített vég
G = 2. támasz felső futás
H = a sodronylánc számára szükséges szabad tér®
I = 1. tartó felső futása
J = forgástengely
K = rögzített vég
beépítési magasság
Sorozat
RLK
HS
Hges.[mm] a hajlítási sugárhoz
Cikkszám.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
vályú
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5