Mindezt az energialánc moduláris felépítése teszi lehetővé Helytakarékos és szokatlan megoldás. A modern színpadtechnika, például a színházi színpadok, esetében a színpad magasságát változtató különféle kábelek és tömlők elhelyezése szükséges. Akár 40 m-es löket magasság is lehetséges.
A zig-zag rendszer működéseAz összehajtott energialánc egy egyedi kosárba kerül. Ha az emelvényt megemeljük, az energialánc kinyúlik, mindeközben alig, vagy egyáltalán nem kelt zajt. Ez a konstrukció az E4.1 rendszer e-chain® energialáncaival, valamint számos más típussal is kivitelezhető.
A színház- és színpadtechnika új standardja: jelentősen kisebb tömeg a tartókon; moduláris kivitel és 5-15 méteres elmozdulás. Az új rendszert a tartókhoz való rögzítők, egy tartólemez a mozgó végen, és egy opcionális, a DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 szabványoknak megfelelő biztonsági csomag egészíti ki.
A korábbi konstrukcióhoz képest akár 30%-kal kedvezőbb ár.
Akár 20%-os költségmegtakarítás
Alacsony karbantartási igényű és moduláris rendszer
Költséghatékony zig-zag e-chain® energialánc rendszer - Komplett rendszer 10 m-ig
Az e-chain® energialáncok összes előnye egy új vezetési koncepcióval, akár 10 m elmozdulásig. A rendszert különböző tartókhoz tervezték, és megfelel a DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 előírásainak. A rendszer jelenlegi hossza 2,16 m. Különböző láncszélességek lehetségesek, belső szélességek 75 és 150 mm között elérhetők.
Tömege a standard zig-zag kosár kevesebb, mint fele, így nagyobb hasznos terhelés válik lehetővé.
A standard zig-zag kosárhoz képest akár 50%-kal alacsonyabb ár.
Zig-zag rendszerek biztosítják a megbízható áramellátást a varsói Nemzeti Opera és Nagyszínházban
Az adatok és az energia biztonságos és megbízható vezetése
Költséghatékony, helytakarékos megoldás
Robusztus és könnyen telepíthető
Halk és csekély vibrációval jár
Függőlegesen felfüggesztett alkalmazás
Színpadi emelvények
Minden közeg vezethető benne, mégis helytakarékos A kölni operaház színpadi árkában zig-zag rendszerek látják el feladatukat, biztosítva a pódium mozgatásához szükséges áram-, adat- és hidraulikaellátást. A rendszerek költséghatékonyak, és kompakt kialakításuknak köszönhetően a telepítés kevés helyet igényel.
A House of Dancing Waterben
Több méteres löket magasság és nagy terhelések A zig-zag rendszerek megbízható áramellátást biztosítanak a makaói House of Dancing Waterben. Minden kábelt (energia, adat, hidraulika, pneumatika) biztonságosan és megbízhatóan egyetlen rendszerben vezetnek.
Színpadi portál
Biztonságosan és megbízhatóan vezetett energia, adatok és hidraulika A színpadi portálokban zig-zag rendszereket alkalmaznak. Az energia- és adatkábelek, valamint a hidraulikatömlők biztonságosan és megbízhatóan egyetlen rendszerben vezethetők.