guidelok vertical E4.42-es szériával

guidelok függőleges az E4.42-vel
Tech up
  • Függőleges energiaellátás minimális erőfeszítéssel
  • Kis súly, csendes és rezgésmentes működés
  • Az e-chain® felhalmozódása megbízhatóan elkerülhető.
  • Legfeljebb 38 mm-es kábelkeresztmetszethez
  • Ideális nagy lökethosszúságokhoz (25%-kal nagyobb lökethosszúság, mint a meglévő GLSL.F.3500*)
Cost down
  • Jelentősen olcsóbb, mint a lánc teljes lezárása
  • Gyors összeszerelés a helyszínen
  • Minimális szállítási költségek
Bizonyíték
  • ® E4.42 sorozat széles körben használt e-lánc
    tesztelve az igus® laboratóriumban
Fenntarthatóság
  • Erőforrás-takarékosság: Átalakítás helyett csere
  • Az igus® Chainge® újrahasznosítási programban az életciklusa végén újrahasznosíthatja az energia- vagy vonszoló láncát. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó.
  • Az igus® támogatja a műanyag körforgásos gazdaságát és befektet a vegyi újrahasznosításba.

Hasonló termékek és alkalmazási példák

guidelok slimline P & P.S.
guidelok slimline alkalmazási példák

További információ

chainflex kábelek
Garancia az energialáncokra
Újrahasznosítási program

További érdekes témák

Megtakarítási lehetőségek
A megtakarítási lehetőséghez
Energialánc-konfigurátor
kérdezzen e-lánc szakértőjétől

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation