Nyelvváltás :

A jó minőségű alkatrészek előállításának alapvető feltétele a precíz szerszám. Az igus-nál a fröccsöntéshez használt szerszámokat saját „iform” szerszámkészítő műhelyünkben állítjuk elő. A teljes, egy adott alkatrészhez kifejlesztett formák mellett moduláris rendszerben is gyártunk formákat, például szerszám bővítéseket vagy forma betéteket. A betéteket gyorsan be tudjuk illeszteni egy-egy összeállításba a fröccsöntés során, így termékek széles körét tudjuk gyártani.
Szerszámfejlesztés, -gyártás, mintavételezés és CT-s minőség-ellenőrzés; szerszámaink előállítását teljes egészében mi végezzük. Ezáltal lehetővé válik, hogy rövid időn belül, a kívánt mennyiségben legyárthassuk az egyedi igények szerint megrendelt alkatrészeket. Mivel a szerszámkészítő műhely a tervezésben és az ügyfelekkel folytatott egyeztetésekben is részt vesz, a költségcsökkentés jegyében nem csupán a legmegfelelőbb anyagokat kínálhatjuk, hanem a leginkább használható szerszámgyártási eljárásokat is. A megrendelési mennyiségtől függően az öntőforma 3D nyomtatással print2mold módszerrel is előállítható, természetesen a forma készítése is saját eszközeinkkel, kiváló minőségű műanyagokból történik.
100
alkalmazott
1550 m²
alapterület
32
feldolgozó gép
Több mint 3000
szerszám összeállítás
Több mint 1000
öntőforma-betét gyártása évente
Mi történik valójában a kölni központunkban lévő gyárunkban? Merüljön el 360°-os VR-világunkban, és fedezze fel a legkülönfélébb munkaállomásokat, a fröccsöntéstől a szerszámműhelyig, a minőség-ellenőrzéstől a laboratóriumunkig. Valamennyi állomásnál érdekes információkat tudhat meg a gyárról és a gépekről.

32 gépet számláló gépparkunk a legkorszerűbb munkagépekből áll, amelyek a legkülönfélébb gyártási technológiákat alkalmazzák. A gépek hálózatba csatlakoztatásával, valamint a folyamatok automatizálásával a lehető legrövidebb idő alatt képesek vagyunk akár a legprecízebb alkatrészek legyártására is, természetesen mindezt a legszigorúbb tűréshatárok betartása mellett.
A megfelelő eljárással a kívánt igus műszaki műanyag alkatrész akadálymentesen jut el a tervezőasztaltól a mennyiségi gyártásig.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.