Nyelvváltás :
Nagy teljesítményű polimerekből készült ipari alkatrészek gyártójaként széles körű anyagválasztékot használunk. A PTFE például alacsony súrlódású, száraz futást tesz lehetővé, így feleslegessé teszi a kenőanyagok alkalmazását. Az ehhez kapcsolódó PFAS vegyületcsoportnak köszönhetően bizonyos műanyagjaink robusztusabbá válnak, és jobban ellenállnak a kopásnak, az időjárásnak, a vegyi anyagoknak és a szélsőséges hőmérsékleteknek. A PTFE és a PFAS azonban úgynevezett „örök vegyi anyagoknak” számítanak, mivel rendkívül nehezen bomlanak le a környezetben, és hosszú élettartammal rendelkeznek. Az ilyen típusú anyagok károsak lehetnek a környezetre, az emberre és az állatokra, ezért az EU jelenleg vizsgálja a PFAS vegyületek szabályozását vagy esetleges betiltását.
Fejlesztési részlegünk azonban már egy ideje dolgozik a PTFE alternatíváin. Új receptúráknak, kiterjedt teszteléseknek és módosított gyártási folyamatoknak köszönhetően ma már széles termék- és anyagválasztékkal rendelkezünk, amelyek nem tartalmaznak PTFE-t - például az iglidur JPF anyag, amelyet a Kunststoff Magazin a 2025-ös év termékének választott az anyagok kategóriájában. A PTFE-tartalmú anyagok esetében továbbra is folytatjuk a megfelelő helyettesítők kutatását. Az alábbiakban bemutatjuk megoldásainkat, valamint részletes háttérinformációkat is nyújtunk ezekről az anyagokról és termékeinkről.


Az alábbi igus anyagok nem tartalmaznak PTFE-t, így nem érinti őket a jövőbeli PFAS-szabályozás. Továbbá bevizsgálták őket
a környezetre és egészségre nézve kritikus 96 PFAS vegyületet
az SQP M1227 tesztmódszerrel (LC-MS/MS és GC-MS), és nem tartalmaznak 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiséget ezekből az anyagokból. Ez nem vonatkozik a fluoropolimerek csoportjába tartozó anyagokra, amelyeket nem vizsgáltak. A teljes anyagkínálatunk áttekintése itt található.
A PTFE-mentes iglidur JPF anyagunkat a Kunststoff Magazin az Év Termékének választotta 2025-ben az anyagok kategóriájában.
Az iglidur műanyag csapágyak lehetővé teszik a karbantartásmentes csapágyazást, PTFE nélkül, és a 96 , a környezet és az egészség szempontjából kritikusnak ítélt PFAS anyagra is tesztelték őket. Tartósak, nem igényelnek további kenőanyagokat és csökkentik a súrlódást.

Az igus drylin lineáris technológiája PTFE-mentes, és a 96 kritikus PFAS-anyagra tesztelt. Lineáris technológiánk karbantartásmentes, halk és pontos mozgást biztosít. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy megbízhatóságot és tartósságot igényelnek.

Az igus chainflex kábelek nem csak PTFE-mentesek, de nagyon rugalmasak és tartósak is. Ideálisak mozgó alkalmazásokhoz, gondoskodnak a hosszú élettartamról, és mindezt káros anyagok nélkül. Tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol erős és tartós kábelekre van szükség.

Megjegyzés: A nem kívánatos anyagok mindenütt jelenlévő, nyomokban történő előfordulása soha nem zárható ki teljes mértékben. Mivel az igus-nak nincs befolyása a fent említett anyagok és termékek felhasználására, semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, a jelen információk felhasználásával kapcsolatban.

Nagyon magas szintű vertikális integrációval dolgozunk. Többek között saját anyagfejlesztési részleggel, házon belüli keverőüzemmel, egy technológiai központtal a gyártási folyamatok tesztelésére, valamint egy átfogó tesztlaboratóriummal rendelkezünk, amely anyagokat és termékeket vizsgál. Ennek az alapnak köszönhetően olyan PTFE- és PFAS-alternatívákat fejlesztettünk ki, amelyek nem drágábbak, és nem tartalmaznak olyan problémás összetevőket, amelyek jövőbeli tiltáshoz vezethetnek. Ezeket az alternatívákat saját laboratóriumunkban, valós körülmények között teszteltük az anyagösszetétel változása és annak specifikációkra gyakorolt hatásai szempontjából.
Az eredmények önmagukért beszélnek: A helyettesített PTFE-t tartalmazó anyagok lényegesen jobb teljesítményt mutatnak súrlódás és kopás tekintetében az eredeti, PTFE-tartalmú anyagokhoz képest. Az amúgy is jó kopási értékek átlagosan kb. 60%-kal javultak a PTFE-mentesítés új fejlesztésének köszönhetően. Az új receptúrák intelligens kialakításának hála az egyéb anyagtulajdonságok - mint a hőállóság, a mechanikai terhelhetőség és a zsugorodási viselkedés - szinte változatlanok maradtak. Az új összetételeknek, az átfogó tesztelésnek és a testre szabott gyártási folyamatoknak köszönhetően most már széles választékban kínálunk PTFE- és PFAS-mentes anyagokat és termékeket.
Milyen messzire jutott az igus a PFAS és PTFE témájában?
Magnus Orth: „Teljes gőzzel dolgozunk azon, hogy PTFE-mentes alternatívákat fejlesszünk ki legsikeresebb PTFE-tartalmú anyagainkhoz. Fő célunk, hogy öt legnépszerűbb siklócsapágy-anyagunkat kiegészítsük fluortartalmú adalék nélküli változatokkal. A cél az, hogy a PTFE-mentes változatok ugyanolyan vagy jobb specifikációval rendelkezzenek, mint az eredetik. Már 2024-ben bemutattuk az iglidur JPF és iglidur WPF anyagokat – ezek a sokoldalú és jól bevált iglidur J, illetve az elsősorban nagyobb terhelésre és kopásra optimalizált iglidur W300 PTFE-mentes változatai. Ezenkívül kifejlesztettük az iglidur F PTFE-mentes receptúráját is. Most, éppen időben a 2025-ös Hannover Messe-re, bejelenthetjük a nagy áttörést: elkészült az iglidur G – legsikeresebb anyagunk – PTFE-mentes változata, és már elérhető a magas hőmérsékletre optimalizált iglidur X is ilyen formában. Emellett kínáljuk az iglidur HPF-et is, amelyet kifejezetten folyadékos közegekben való alkalmazásra fejlesztettünk ki.”
Mi volt a legnagyobb kihívás a fejlesztés során?
Magnus Orth: „Különösen a széles körben használt iglidur anyagok esetében nehéz biztosítani, hogy a termékek a gyakorlatban is ugyanazt a teljesítményt nyújtsák, mint a PTFE-tartalmú verziók. Mivel ezeket az anyagokat rendkívül sokféle alkalmazásban használják, nagyon eltérő követelmények mellett, és a siklócsapágyak tervezése – ha valóban pontosan akarjuk végezni – rengeteg tapasztalaton és empirikus ismereten alapul, elméleti szimulációja pedig a sok befolyásoló tényező miatt nehéz, a tesztelési munka rendkívül összetett. Ehhez nagy segítséget nyújt jól felszerelt kopáslaborunk és tapasztalatunk. A PTFE különösen a vegyi anyagoknak és a hőnek ellenálló csapágyaknál mutatja meg igazi erejét. Nem könnyű ehhez hasonló tulajdonságú anyagokat találni – de nekünk sikerült.”
Mely alkalmazási területek vagy felhasználók profitálnak leginkább az új PTFE-mentes siklócsapágy-anyagokból?
Magnus Orth: „A felhasználási kör széles. Jelenleg sok gyártó keres olyan termékeket, amelyek PTFE vagy akár teljesen PFAS nélkül működnek. Az élelmiszeriparban például különösen fontos a korróziót okozó tisztítószerekkel és magas hőmérséklettel szembeni ellenállás. Az autóiparban különösen nagy az árnyomás, míg a fogyasztói termékek – például elektromos készülékek – esetében sok más tényező is közrejátszik. Mára közel 30 PTFE-mentes siklócsapágy-anyagot kínálunk, és több mint 40 olyan anyagunk van, amelyek esetében már ki tudjuk zárni a 100 legkritikusabb PFAS jelenlétét – így széles választékot nyújtunk.”

Mik is pontosan a PFAS anyagok, és miért olyan népszerűek az iparban és a fogyasztói szektorban?Miért akarják betiltani ezeket uniós szinten, és mit tehetnek ilyenkor a vállalatok?
Szakmai cikkünkben elemezzük ezeket a kérdéseket, és bemutatjuk azt is, hogy műanyag feldolgozó cégként az igus hogyan képes idejében ellensúlyozni a szigorításokat, és milyen alternatívákat és PFAS anyagokra tesztelt termékeket kínál vásárlóinak.
Háttérinformációk a PFAS anyagokról
A per- és polifluorozott alkil anyagok (PFAS) ipari vegyi anyagok, amelyeket különleges műszaki tulajdonságaik miatt számos ipari folyamatban és fogyasztási cikkben használnak. Lehetnek gáz-, folyékony vagy szilárd halmazállapotúak, és főként szén- és fluoratomokból állnak. Ettől eltekintve a PFAS molekulák szerkezete teljesen eltérő lehet, így sokféle tulajdonsággal rendelkezhetnek. Ez az anyagcsoport sokféle vegyületet foglal magába: az OECD adatbázisa szerint több mint 4700, az EPA szerint több mint 9000, az EU Bizottság szerint pedig akár 10 000-nél is többféle létezik – ami azt mutatja, hogy ez nem egy konkrét, állandó érték, hanem becsléseken alapul. A PFAS anyagokat polimerekre és nem-polimerekre osztják, amelyek további alcsoportokra bonthatók:

EU: A PFOS használatát 2006 óta, a PFOA használatát pedig 2020 júliusa óta nagyrészt betiltották - megerősítő nyilatkozatunkat itt találja. Öt európai ország (Németország, Hollandia, Dánia, Svédország és Norvégia) közösen javaslatot nyújtott be a PFAS anyagok általános korlátozására, amelyet az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2023. február 7-én tett közzé. Ez a javaslat egy hosszú szabályozási folyamat első lépése, amelyet az érintett felek véleményeznek. Az első konzultációs szakasz 2023. március 22-től szeptember 22-ig tartott. A tervezett PFAS-szabályozás leghamarabb 2026-ban léphetne életbe az EU tagállamaiban. A hatályba lépéstől számítva akár 13 évig terjedő átmeneti időszakok is lehetségesek.
USA: Az EPA (Környezetvédelmi Hivatal) végleges rendeletet adott ki, amely öt újabb PFAS-anyagot vett fel a már több mint 170 anyagot tartalmazó listára. Ezek az anyagok ezentúl jelentéskötelesek a TRI (Toxikus Kibocsátási Nyilvántartás) adatbázisban, amely a vegyi anyagok nyilvános jelentésének központi adatbázisa. A fluoropolimerek nem szerepelnek a TRI listán.
* A termékeket a környezet és az egészség szempontjából kritikus
az SQP M1227 teszt eljárással (LC-MS/MS és GC-MS) és nem tartalmaznak PFAS anyagokat tömeg arányosan >0,1 % mértékben. A fluoropolimerek csoportjába tartozó anyagok nem tartoznak ide, mivel ezekre nem tesztelték a termékeket.