igubal élelmiszerrel érintkező alkatrészeket gyümölcsös és zöldséges csomagolás előtt mutatnak be.

igubal FC

Érzékelhető gömbcsapágyak az élelmiszeripar számára

Az igubal FC előnyei

location_searching
check
fastfood
format_color_reset

Mikor használom őket?

  • Amikor a részecskéknek kimutathatónak kell lenniük
  • Amikor karbantartásmentes anyagokra van szükség
  • Amikor E és K sorozatú méretes alkatrészeket kell használni.
  • Amikor nagy nyomószilárdságra van szükség
  • Amikor nagy rugalmasságra van szükség

Mikor nem szabad használni őket?

  • Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot
  • Ha 16 mm-nél nagyobb méretekre van szükség
  • Ha 0,5 m/s-nál nagyobb fordulatszámot kell megvalósítani
Igubal gömbcsuklók és élelmiszerekkel futó szállítószalag az élelmiszeriparban.

Az FDA-konform kettős gömbcsapágy termékbemutatója

program áttekintés - felismerhetőigubal gömbcsapágyak

Kék és fém Rod-End csuklócsapágyak.

Rúdvégcsapágyak

  • Érzékelhető rúdvég
  • Műanyagból vagy fémből készült
  • Választható E vagy K méretsorozat
Csúszócsapágyak és perselyek ipari alkalmazásokhoz.

Beálló csapágybetétek

  • Formázott vagy csavart
  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabványnak
  • UC204-210 házcsapágyhoz
Kék és fém igus csuklós kötőelemek.

Kettős csuklók

  • Dupla gömbcsapágy élelmiszeripari minőségű anyagokból
  • Rozsdamentes acél gömbgolyóval is kapható
Pillow-Block ház kék csapágyfurattal.

Állócsapágyak

  • Érzékelhető párnás csapágyazás
  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabványnak
Kék belső gyűrűs peremes csapágy.

Karimára szerelt csapágyak

  • Érzékelhető peremcsapágy
  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabványnak
Kék műanyag csuklós villa több nézetben.

Villásfej csuklók

  • Érzékelhető villáscsuklós csukló rugós csuklócsapszeggel
  • Kombinálható E méretsorozatú rúdvéggel
Kék belső gyűrűs gömbcsuklócsapágy.

Gömbcsapágyak

  • FDA és EU10/2011 szabványnak megfelelő
  • méretsorozat E
  • robusztus és költséghatékony
Kék műanyag, FDA-kompatibilis rögzítőgyűrűk.

Rögzítő gallér

  • Hasított, felismerhető rögzítő gallér
  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabványnak
  • Nagyon könnyű és költséghatékony

További információ az igubal gömbcsuklókról

Shop

Szerszám

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation